CO₂ leicht gemacht für kleine Geschäftsräume: Neue CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss

Mittwoch, 17. Februar 2021
Nutzen Sie mit unserer Komplettlösung die Vorteile von transkritischem CO₂

Nutzen Sie mit unserer Komplettlösung die Vorteile von transkritischem CO₂

CO₂ entwickelt sich zunehmend zum bevorzugten Kältemittel von Lebensmitteleinzelhändlern. Jährlich stellen derzeit etwa 10.000 Supermärkte auf transkritische CO₂-Kühlsysteme um. Tendenz steigend. 
 
Und das aus gutem Grund. CO₂ bietet erhebliche Vorteile, insbesondere für Einzelhändler, die ihre negativen Auswirkungen auf die Umwelt begrenzen möchten. Durch die Umstellung von HFKW auf CO₂ können Lebensmitteleinzelhändler den Treibhauseffekt (Global Warming Potential, GWP) ihrer Geschäfte auf 1 reduzieren. Bei ordnungsgemäßer Implementierung können transkritische CO₂-Systeme auch Kosten senken und die Zuverlässigkeit erhöhen – eine attraktive Aussicht für Betreiber von Lebensmittelgeschäften. 
 
Während transkritisches CO₂ bislang hauptsächlich in Supermärkten mit großen Kälteanlagen zur Anwendung kam, zeigen heute immer mehr kleine Geschäfte ebenfalls großes Interesse. Transkritisches CO₂ hat zwar den Ruf, komplex und schwierig handhabbar zu sein, doch durch die neue Danfoss CO² MiniPack Lösung, wird dies wesentlich einfacher und viel besser handhabbar. 

Einführung der neuen CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss

Die neue CO₂-MiniPack-Lösung erleichtert es den Betreibern von kleinen Geschäften, die Vorteile von CO₂ zu nutzen. Durch die Kombination von fünf 100%ig kompatiblen Produkten in einer Gesamtlösung bietet die CO₂-MiniPack-Lösung eine Reihe bedeutender Vorteile:

  • CO₂ leicht gemacht: schnelle Einrichtung und Installation – auch ohne umfangreiche CO₂-Kenntnisse
  • Kompakt und zuverlässig: geringer Platzbedarf und äußerst wartungsfreundlich  
  • Komplett und praktisch: fünf kompatible Produkte in einer einzigen Lösung für vollständige Anwendungskontrolle
  • Reduzierte Betriebskosten: optimale Energieeffizienz und Betriebssicherheit der Kälteverbundanlage bei konsequentem Fokus auf der Lebensmittelsicherheit 

Die CO₂-MiniPack-Lösung besteht aus fünf neuen Produkten:

  • CCMT Light – Ein höchstzuverlässiges elektrisches Druckregelventil, das für die transkritische CO₂-Kältetechnik optimiert wurde.  
  • AK-PC 572 Verbundregler – Eine Komplettlösung für die Kälteverbundanlage für kleine Einzelhändler, die die Verwendung von CO₂ auch für diejenigen zugänglich macht, die wenig oder gar keine Erfahrung damit haben. 
  • EKE 2U – Ein Notversorgungsmodul zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit und zum Schutz der Verdichter bei Stromausfall. 
  • EKE 1P – Wird als Erweiterungsmodul für andere Danfoss-Regler oder als Stufenventilantrieb verwendet.
  • VLT FC280 – Ein VLT-Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung zur Kosteneinsparung in der Kälteanlage.

Die CO₂-MiniPack-Lösung umfasst außerdem ein Grafikdisplay, einen Filtertrockner sowie Druck- und Temperatursensoren. Bestellen Sie die Komponenten individuell und stellen Sie Ihre Lösung für kleine Geschäfte nach Ihren Vorgaben zusammen.
 
Nutzen Sie die Vorteile von CO₂

Weitere Informationen darüber, wie die CO₂-MiniPack-Lösung die Verwendung von CO₂ in Ihren Geschäften ermöglichen kann, erhalten Sie auf unserer Website oder bei Ihrem Danfoss-Ansprechpartner vor Ort.

Produkte

Besuchen Sie unsere Webseite zum Thema CO₂

Verwandte Artikel