Danfoss Heating auf der Light & Building 2020

Fachmesse
Datum: 8 - 13 März, 2020
Standort: Frankfurt am Main, Messezentrum
Intelligente Lösungen für vernetzte Gebäude

Intelligente Lösungen für vernetzte Gebäude

Besuchen Sie uns auf der
Light + Building 2020 in Halle 9.0, Stand D 10.

Überzeugen Sie sich von unseren Lösungen für HVAC 4.0. 

Intelligente Lösungen für vernetzte Gebäude

Unter dem Motto „Engineering Tomorrow – Intelligente Lösungen für vernetzte Gebäude“ präsentiert Danfoss auf der Light + Building 2020 smarte Lösungen für die nachhaltige Transformation im Gebäudesektor

NovoCon L
NovoCon L

NovoCon L und AB-QM 4.0

Im Bereich Wärmetechnik präsentiert Danfoss die neuen intelligenten NovoCon® L Stellantriebe für die druckunabhängigen Abgleich- und Regelventile AB-QM DN 125-150. Sie ermöglichen die Realisierung eines hochpräzisen dynamischen hydraulischen Abgleichs in Heiz- und Kälteanlagen in Zweckbauten (Bürogebäuden, Hotels, Krankenhäuser...etc.) bis zu einem Durchfluss von 209 m³/h und können per BACnet- oder Modbus-Kommunikation in übergeordnete Systeme der Gebäudeautomation eingebunden werden.

UnoFloor Fußbodenheizungsverteiler für Mehrfamilienhäuser,
UnoFloor Fußbodenheizungsverteiler für Mehrfamilienhäuser,

UnoFloor

Weiteres Highlight sind die UnoFloor Fußbodenheizungsverteiler für Mehrfamilienhäuser, die aufgrund anschlussfertig vormontierter intelligenter Regelungskomponenten die übliche Installationszeit um rund 1,5 Stunden verkürzen.

DEVIweb™ Steuerung
DEVIweb™ Steuerung

DEVIweb™ Steuerung

Der Danfoss Bereich DEVI zeigt die neue webbasierte DEVIwebTM Steuerung, die es ermöglicht, DEVIregTM Smart Multifunktionsthermostate und Fernschalter auch bei den Elektrofußboden- und Rohrbegleitheizungen großer Zweckbauten wie etwa Hotels einzusetzen.

 

 

Weitere Messen, auf denen Danfoss mit dem Bereich Wärmetechnik vertreten ist, finden Sie hier.