Erleben Sie auf der ISH 2023 wie einfach Energiesparen sein kann.

Fachmessen
Datum: 13 - 17 März, 2023
Standort: Frankfurt/Main, Messegelände, Halle 9.1 Stand C06

Effizientere Gebäude durch elektrische Antriebe als Schlüsseltechnologie

Nie war das Thema Energiesparen prominenter und relevanter als jetzt.
Die extrem steigenden Energiepreise wirken sich stark auf den Betrieb von Anlagen und die dafür notwendigen Dienstleistungen aus.

Danfoss zeigt Ihnen auf der ISH 2023 in Frankfurt in der Zeit vom  13. bis 17. März 2023, Halle 9.1 Stand C06, Lösungen auf, wie Sie Ihre Lüftungsanlagen mit intelligenten, drehzahlgeregelten Antrieben effizienter und betriebssicherer machen. 

 

Buchen Sie jetzt Ihren Termin mit einem unserer Experten und sichern sich damit Ihr kostenloses Ticket. Klicken Sie hier. 

Enormes Einsparpotenzial bei Strömungsmaschinen
Eine Drehzahlreduzierung bei Strömungsmaschinen mit quadratischer Kennlinie spart deutlich Energie ein

Das enorme Einsparpotenzial der Strömungsmaschinen

Ein Frequenzumrichter passt die Drehzahl genau Ihrem aktuellen Lüftungsbedarf an.

Die Reduzierung der Drehzahl in Strömungsmaschinen mit quadratischer Kennlinie um nur 10%, spart bereits bis zu 25% Energie ein.

Bei 20% Drehzahlreduzierung sparen Sie sogar bis zu 50%. Ein wichtiger Schritt zu mehr Energieeffizienz ist also die Drehzahlregelung durch einen Frequenzumrichter.

Dies lässt sich auch durch Nachrüstung, mit oder ohne Austausch des Motors, in bestehenden Anlagen leicht umsetzen.

Freie Motorwahl - wählen Sie den effizientesten Motor für Ihre Anwendung

Einsparmöglichkeiten durch die beste Motortechnologie

Wählen sie einfach die für Sie optimale Motortechnologie aus. Die intelligenten Freqenzumrichter von Danfoss regeln Standardasynchron-, Permanentmagnet- und Synchron-Reluktanzmotoren optimal und effizient.

Die Automatische Motoranpassung (AMA) und die Automatische Energieoptimierung (AEO) der Danfoss Frequenzumrichter garantieren eine sicheren und optimalen Betrieb Ihrer Anlage. Durch die effiziente Steuerung aller gängigen Motortypen auf dem Markt schöpfen sie die Energiesparpotentiale durch Drehzahlregelung von Pumpen, Kompressoren und Lüftern in der Gebäudetechnik in hohem Maße aus. So minimieren Sie Ihre Energiekosten.

Optimieren Sie Ihre Wartungskosten

Intelligente Frequenzumrichter für höhere Verfügbarkeit und weniger Wartungsaufwand

Zustandsbasierte Wartung hilft, Ihre Wartungskosten zu optimieren und teure Stillstandszeiten zu vermeiden.

Danfoss Freqenzumrichter informieren Sie bevor es zum Störfall kommt. Bei einer definierten Abweichung vom optimalen Profil des Antriebs informiert Sie der Umrichter bereits frühzeitig und ermöglicht Ihnen die proaktive Instanthaltung Ihrer Anlage bevor ein kritischer Anlagenstillstand entsteht.

Neue Softwarefunktionen im Umrichter erlauben Systembetreibern, mögliche Störungen frühzeitig zu erkennen. Zudem bieten die DrivePro® Service Pakete genau den Grad an Service, den Sie für Ihre Anlage und Anwendung benötigen.

ErP-konforme Lösunge mit dem VLT® Drucktransmitter
ErP-konforme Lösunge mit dem VLT® Drucktransmitter

Erfüllen Sie EU-Vorgaben einfach und kostengünstig

Die ErP-Richtlinie für Lüftungsanlagen ist für mehr Effizienz 2018 verschärft worden: Ist ein Filter Teil des Systems, müssen RLT-Anlagen optisch und signaltechnisch anzeigen, sobald ein Filter ausgetauscht werden muss. Der VLT® PTU 025 Drucktransmitter lässt sich sehr einfach an den Frequenzumrichter VLT® HVAC Drive anschließen und zeigt direkt die am Filter bzw. Ventilator ermittelten Werte wie Differenzdruck, Wirkdruck oder statischer Anlagendruck auf dem Display des VLT® HVAC Drive oder über einen Feldbus an. Für den Verschmutzungsgrad des Filters lässt sich im Frequenzumrichter ein Grenzwert einstellen. Dies erlaubt den Austausch des Filters zum bedarfsgerechten, optimalen Zeitpunkt.

Informiert Sie an jedem Ort

Informiert Sie an jedem Ort

Mittels des Remote Monitoring Systems von Danfoss können Sie sich jederzeit über Internet an jedem Ort über den aktuellen Zustand der Antriebe per PC, Tablet oder Smartphone informieren. Bleiben Sie immer genau im Bilde und veranlassen Sie notwendige Arbeiten oder Optimierungen, um Ihre Kosten weiter zu senken.

Wir freuen uns auf Sie.