Mit Icon2™ geht alles schneller – es dauert nur 9 Minuten!
Danfoss Icon2™ ist kompakt und eine dazugehörige App-basierte Anleitung sorgt für eine sehr schnelle und problemlose Installation. Weiter bietet Danfoss Icon2™ eine präzise und effiziente Regelung der Fussbodenheizung mit Smarthome-Kompatibilität und der Flexibilität, sich jeder Anwendung anzupassen.
Der Hauptregler Icon2™ im All-in-one-Design
Wahlweise als kabelgebundenes oder drahtloses System oder als Kombination aus beiden konfigurierbar.
Er bietet Anschluss für bis zu 15 Raumthermostate und ist die flexible Lösung für Fussbodenheizungs- und Fussbodenkühlungsanwendungen.
Funktionsweise
Ein kurzer Überblick über das Danfoss Icon2™-System
Danfoss Icon2™ bietet eine präzise und effiziente Regelung der Fussbodenheizung mit Smarthome-Kompatibilität und der Flexibilität, sich 90 % aller Anwendungen anzupassen.



Automatischer Abgleich
Sorgt für die richtige Balance in jedem Raum
Mit dem automatischen Abgleich des Danfoss Icon2™ reduziert das System die Einschaltzeit für die kürzeren Heizkreise in kleinen Räumen und bevorzugt die längeren Heizkreise in grossen Räumen, wenn der Wärmebedarf hoch ist. Dadurch wird sichergestellt, dass für alle Räume die begrenzte, vorhandene Energie effizient genutzt wird.
Die Vorteile des automatischen Abgleichs
Energieeinsparung
Ein ausbalanciertes System kann mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur betrieben werden
Einfaches Design
Es sind keine Berechnungen erforderlich, denn Danfoss Icon2™ erledigt das alles für Sie
Einfache Installation
Keine Voreinstellung erforderlich
Komfort
Eine präzisere Raumtemperatur in allen Bereichen des Hauses
Smarthome-Kompatibilität
Danfoss Icon2™ lässt sich nahtlos in Danfoss Ally™-Lösungen integrieren und kann über die Danfoss Ally™-App von überall aus konfiguriert werden, so dass der Endnutzer alle Vorteile eines echten intelligenten Heizungssystems geniessen kann. Stellen Sie den Hauptregler auf 21 °C ein und Sie erhalten genau 21 °C.
Das Danfoss Ally™ Gateway ist das einzige zusätzlich benötigte Gerät, um sich mit der Cloud zu verbinden und alle smarten Heizfunktionen nutzen zu können.
Da Danfoss Icon2™ auf dem Zigbee 3.0-Protokoll basiert, können Kunden ihre Heizung auch mit anderen Smarthome-Lösungen auf Zigbee-Basis von Drittanbietern steuern.
Erfahren Sie mehr über die Danfoss Ally™-Lösung und die vielen Vorteile intelligenter Heizung hier
Die Installation war noch nie einfacher!
Magnethalterung
Nicht nur der Danfoss Icon2™-Regler ist schnell und einfach zu installieren. Die Danfoss Icon2™-Lösung bietet Ihnen auch neue Möglichkeiten für die Platzierung von Thermostaten. Drahtlose Thermostate können einfach überall dort platziert werden, wo Sie sie benötigen. Drücken Sie einfach den kleinen Magneten in der gewünschten Position an die Wand und montieren Sie den Thermostat darauf.
Elegante Thermostate
Das Aussehen zählt. Unabhängig davon, ob Sie sich für einen kabelgebundenen oder einen drahtlosen Thermostat entscheiden, fügt er sich in die Umgebung ein. Alle sind kompakt und elegant und verfügen über einen reaktionsschnellen Touchscreen, der sich automatisch ausschaltet – er ist also zu 99 % der Zeit inaktiv.
Klassisches Design in einer kabelgebundenen Ausführung
- Unterputz- oder Aufputzmontage
- Nur zwei Drähte für eine einfachere Installation
- Automatisches Ausschalten des Displays
- Der Rahmen kann gegen einen gängigen Rahmen von Schalterrahmenherstellern wie Busch-Jaeger, Gira, Berker und Merten ausgetauscht werden (nur kompatibel für die Unterputzausführung)
App
Einfache Konfiguration und Produktauswahl
Mit ein paar einfachen Schritten können Sie die genauen Codes festlegen, die für Ihr nächstes Fussbodenheizungsprojekt erforderlich sind, und die Übersicht als PDF-Datei exportieren, um sie Ihrem Kunden zu übergeben.
Laden Sie die App für Installateure herunter oder rufen Sie die Browser-Version über die folgenden Links auf:
Dies ist auch das richtige Tool, um auf das Voreinstellungsprogramm für die Fussbodenheizung zuzugreifen und jedes Mal die richtige Voreinstellung für jeden Kreislauf zu erhalten. Legen Sie die Länge der Heizkreise fest und berechnen Sie die Voreinstellung für Ihre Fussbodenheizungsverteiler, indem Sie den Typ und die Dimension der Fussbodenheizungsrohre auswählen, den Wärmeverlust definieren und die Räume in Heizkreise einteilen.
Lesen Sie mehr über die App für Installateure hire
Support

Suchen Sie nach spezifischen Produktinformationen?
Suchen Sie nach spezifischen Produktinformationen für neue oder bereits installierte Produkte?
Klicken Sie hier, um Dokumentation, Software-Infos, Installationsvideos und Anleitungen zu finden.