Danfoss NovoCon® M ist ein neuer digitaler Stellantrieb. Er ist für die neuen AB-QM NovoCon® druckunabhängigen Regelventile (PICV) konzipiert.
Vorteile:
• Erweitert die Benutzerfreundlichkeit von digitalen Stellgliedern auf alle wichtigen HLK-Anwendungen.
• Ventile sind in den Größen DN 40-100 erhältlich und für Durchflüsse von 3-59 m³/h ausgelegt.
• Ermöglicht die digitale Steuerung und Datenerfassung von Klimaanlagen, Kältemaschinen und Heizkesseln.
Ein Überblick über diese 4-in-1 Lösung:
Wie funktioniert der NovoCon Stellantrieb?(Video in Englisch.)
Video abspielen