COMPASS

  • Overblik
  • Sådan fungerer det
  • Support
  • Ansvarsfraskrivelse
  • Kontakt os

COMPASS – hjælper dig med at finde et Danfoss alternativ

COMPASS er et softwareprogram, som hjælper dig med at finde den bedste Danfoss reservedel til kompressorer. Formålet med COMPASS er at skabe et direkte sammenligningsgrundlag mellem Danfoss' produkter og konkurrerende produkter.

 

COMPASS

Prøv COMPASS

Find din bedste Danfoss reservedel til kompressorer ved at prøve COMPASS via linket herunder.

Vælg kompressorer for at finde den bedste alternative Danfoss kompressor til den nuværende kompressormodel i dit anlæg.

Sådan fungerer det

Lynvejledning:

1. Søg efter tekst: Angiv modelbetegnelse eller bestillingsnummer – aktivt eller udgået, delvist eller helt.
2. Du kan vælge anvendelsesområde, men det er ikke påkrævet.
3. Vælg kølemiddel. Dette er ikke absolut nødvendigt, men det vil begrænse listen over potentielle modeller.
4. Hvis du kender producenten, kan du vælge denne.
6. Hvis du vil begrænse søgningen yderligere, kan du vælge teknologien.

Support

Software retningslinjer

Bemærk, at alle de værdier og komponenter, som softwaren henholdsvis har beregnet og udvalgt, skal verificeres af brugeren. Brugeren skal også sikre sig, at installationerne overholder faglige standarder og lovgivningen, før der foretages et valg.

Se også vores ansvarsfraskrivelse herunder.

Nedenstående standardbetingelser blev anvendt til behandling af kølekapacitet:

SI-nr. Applikation Standardtemperatur (SI-enheder) Standardtemperatur (imperiale enheder)
1 Lavt modtryk (LBP) -35 °C/40 °C/rgt20 °C/under 0 (EN 12 900)
Fordampningstemperatur: -35 °C
Omgivelsestemperatur: +40 °C
Returgastemperatur: 20 °C
Underkøling: 0 °C
-25 °F/105 °F/rgt40 °F/under 0 (ARI 540 LBP)
Fordampningstemperatur: -25 °F
Omgivelsestemperatur: +105 °F
Returgastemperatur: 40 °F Underkøling: 0 °F
2 Mellemhøjt modtryk (MBP) -10 °C/45 °C/rgt20 °C/under 0 (EN 12 900)
Fordampningstemperatur: -10 °C
Omgivelsestemperatur: +45 °C
Returgastemperatur: 20 °C
Underkøling: 0 °C
20 °F/120 °F/rgt65 °F/under 0 (ARI 540 MBP)
Fordampningstemperatur: 20 °F
Omgivelsestemperatur: 120 °F
Returgastemperatur: 65 °F
Underkøling: 0 °F
3 Højt modtryk (HBP) +5 °C/50 °C/rgt20 °C/under 0 (EN 12 900)
Fordampningstemperatur: +5 °C
Omgivelsestemperatur: +50 °C
Returgastemperatur: 20 °C
Underkøling: 0 °C
45 °F/130 °F/rgt65 °F/under 0 (ARI 540 HBP)
Fordampningstemperatur: 45 °F
Omgivelsestemperatur: 130 °F
Returgastemperatur: 65 °F
Underkøling: 0 °F

 

Følgende mærkenavne er grupperet som følger:

Danfoss => Maneurop/Danfoss 
Tecumseh => Unité Hermétique/UH/Tecumseh
Unidad hermetica => Electrolux => ACC => Huayi Compressor Barcelona => Cubigel

Applikation
Kølemiddel
Producent
Elektriske data
Teknologi (hermetisk eller scroll)

Kompressorer med en skala på +10 % eller ±20 % i kølekapacitet foreslås som de bedste alternativer.

Kølemiddel Applikation Erstatningskølemiddel
R12 Alle R426a
R12 Alle R134a
R12 AC R407C
R12 M/LBP R404A
R502 Alle R404A
R22 AC R407C
R22 M/LBP R404A
R22 M/LBP R407A7F
R600a Alle R134a
R290 AC R407C
R290 M/LBP R404A
R134a AC R407C
R134a M/LBP R404A
R407C AC R410A
R407C M/LBP R404A
R404A Alle R407A/F
R407A Alle R407A/F
R407F Alle R407A/F
R410A Alle R410A

 

AC Air conditioning
HP Varmepumpe
HBP Højt modtryk
HMBP Højt til mellemhøjt modtryk
HMLBP Højt til mellemlavt modtryk
MBP Mellemhøjt modtryk
LBP Lavt modtryk
MLBP Mellemhøjt til lavt modtryk

 

1ph Enfaset
3ph Trefaset
1ph-RSIR Enkelt fase med startrelæ
1phCSIR Enkelt fase med startrelæ og startkondensator
1phCSR Enkelt fase med startrelæ, startkondensator og permanent kondensator
MO Mineralsk olie
POE Polyolesterolie
PVE Polyvinylesterolie
AB Alkylbenzen

 

Ansvarsfraskrivelse

De beregnede værdier og effektiviteten af de produkter, som softwaren foreslår, skal bekræftes af brugeren. Danfoss påtager sig intet ansvar for potentielle fejl i COMPASS-programmet.

Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden forudgående varsel. Dette gælder for produkter, som allerede er bestilt, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden yderligere ændringer i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder.

©2017 Danfoss A/S

Kontakt os

Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.