Elektroniske termostater fra Danfoss gjorde forskellen for familie i Køge

17. april 2018
Støvmideallergi kan reduceres betragteligt med et bedre indeklima

Køge-familien var på udkig efter besparelser i varmeforbruget. Valget faldt på moderne, elektroniske termostater fra Danfoss. Og det har de ikke fortrudt. Tværtimod har besparelsen på energiforbruget langt oversteget deres forventninger. Samtidig er varmesystemet blevet meget
nemmere at betjene. Nu glæder de sig dagligt over at spare både penge og CO2.

Energibesparelser og komfort går hånd i hånd med Danfoss Link™ Connect

Birgit og Jan bor i en charmerende villa i Køge opført i 1985 af genbrugsmaterialer fra
et gammelt gartneri, der tidligere lå på grunden. Villaens 200 m2 er fordelt på 6 forskudte plan med en masse sjove, åbne og lukkede rum, der danner rammerne om familiens liv med to voksne og to børn.

I oktober 2011 besluttede Birgit og Jan at se nærmere på mulighederne for at spare energi ved at forny radiatortermostaterne, og i løbet af en halv dag i starten af november var hele installationen med 18 nye radiatortermostater, fire rumfølere og et centralt styringspanel oppe at køre.

Og ganske overraskende har de oplevet en besparelse i energiforbruget på hele 38%

"Vi var meget imponerede over, hvor
smertefrit installationen foregik, og hvor nemt det er at betjene systemet i det daglige. Brugervenligheden er til topkarakter.

Med de store besparelser betaler de nye termostater sig tilbage på under tre år. Det har været en meget
positiv overraskelse, og vi er glade for, at vi både får ekstra luft i  privatøkonomien og samtidig gør
noget godt for miljøet.”

Birgit, Eksportingeniør, Køge

 

Denne løsning fik familien

18 elektroniske Danfoss LinkTM Connect termostater, monteret på alle husets radiatorer.
Connect termostaterne lukker automatisk, når et vindue åbnes, og
temperaturen reguleres hurtigt.

Et Danfoss Link CC™ panel, der automatisk styrer alle radiator-termostater, så hvert rum kan indstilles til individuelle temperaturer. Link panelet rummer en lang række
funktioner, fx feriesænkning og natsænkning, og kan styre både radiatorer og gulvvarme.

Fire rumfølere, hvor den aktuelle rumtemperatur kan aflæses, og hvor temperaturen kan indstilles.

Relaterede produkter

  • Danfoss Link™ – en komplet smartvarmeløsning
    Danfoss Link™
    Danfoss Link™ er en komplet, smartvarmeløsning, som giver dig fuld kontrol over din radiator- og gulvvarme. Du kan nu styre din opvarmning når som helst, hvor som helst fra med din smartphone.
  • Danfoss Link™ support
    Her finder du supportmaterialer på Danfoss Link™ smartvarme- og indeklimasystemet. FAQ, installationsvejledninger og andre dokumenter, som gør dig i stand til at installere og anvende Danfoss Link™
  • Danfoss Icon™ RT rumtermostat
    Danfoss Icon™ RT rumtermostat
    Danfoss Icon™ Rumtermostat er en elektronisk rumføler til måling af rumtemperaturen.