Udfordringen: Høje standarder for stadioner – risikoeliminering
På professionelle og internationale stadioner er det et krav, at spilleunderlaget har en meget høj standard. Det er vigtigt at undgå risikoen for aflysning af kampe, især dem, hvor vejret er dårligt, med for eksempel kraftig regn eller is og sne. Ifølge FIFA’s krav skal spillebaner i kolde klimaområder være udstyret med et varmesystem for at kunne forhindre frost i kolde og hårde vintre. 44 stadioner i 16 lande er udstyret med et varmesystem til spillebanerne.
Et elektrisk varmesystem holder jordtemperaturen på et passende niveau og bidrager til at opretholde en god banekvalitet hele sæsonen igennem. Valg af varmekabler eller varmemåtter varierer afhængigt af græstypen – naturligt græs eller kunstgræs. Der findes et bredt udvalg af varmekabler/varmemåtter og termostater til installation i fodboldbaner og andre sportsbaner.
Løsningen: Et fodboldstadion med elvarme
Helsingør Stadium – FC Helsingørs hjemmebane – er et fodboldstadion i Helsingør med elvarme i banen. Der er ingen projektører, og der er plads til 4.500 tilskuere (heraf 282 overdækkede siddepladser). Da FC Helsingør for første gang rykkede op Superligaen i 2017, fik klubben dispensation til at spille superligafodbold på Helsingør Stadion. Klubben fik dispensation til at spille på klubbens gamle stadion, der blev opgraderet til lejligheden, og givet klubbens planer om at opføre et nyt stadion. FC Helsingør spillede den første Superligakamp mod OB på Helsingør Stadion den 24. juli 2017 under overværelse af knap 4.000 tilskuere, hvilket var rekord. Der blev sat endnu en rekord den 17. september 2017, hvor 5.308 tilskuere så Helsingørs Superligakamp mod F.C. København.
Resultatet:
226 stk. DEVIheat™ Sport 90S enkeltledervarmemåtter blev installeret under kunstgræsset, kombineret med et varmestyringssystem fra Vitani Security.
Kunstgræsbanen blev opdelt i to kontrolzoner med output beregnet i henhold til de tekniske krav. Det betyder, at systemet kan fungere afhængigt af kravene til hver enkelt område eller til begge områder. Til dette formål blev der valgt DEVIreg™ 330/ECtemp 330-termostater med ledningsfølere, som blev tilsluttet via kontaktor.
Projektoversigt:
Projektstørrelse: 7.992 m2
Systemeffekt: 90 W/m2
Installeret effekt: Område 1: 733,37 kW; Område 2: 38,94 kW
Produkter: DEVIheat™ Sport 90S – 226 stk., 360° skærm, to kolde tilledninger.
Forsyningsspænding: 230 V~
Kabeldiameter: Ø 2,5 mm
Lederisolering: FEP
Ydre kappe: PVDF, rød
Skærm: 10 x 0,25 mm Cu-tråde
Min. installationstemperatur: -5 °C
Kold tilledning: 2*24 m, DSWA, 1 x 2,5 mm²
Installationsår: 2019
Fakta om elvarme:
Elvarme er energieffektivt og miljøvenligt, og det er en fleksibel løsning til forskellige applikationer. Elvarme giver stor komfort og bekvemmelighed, samtidig med at de sikrer brugervenlige løsninger med varig effekt og de højeste kvalitetsstandarder.
Elektriske varmeløsninger understøttes af lovgivningen i centrale europæiske lande. Direktiver, der træder i kraft på de største europæiske markeder, giver grønt lys: Anvend miljøvenlige systemer og nye materialer for at sikre energibesparelser.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VarmemåtterVarmemåtterne til udendørs brug er designet til smeltning af is og sne og kan installeres i specialkit til konstruktioner med jord, græs og asfalt. Måtter fås i forskellige længder til to typer strømforsyninger – 230 V eller 400 V.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Selvbegrænsende kablerSelvbegrænsende varmekabler er udviklet med et temperaturafhængigt modstandselement mellem to parallelle buskabler i kobber. Når buskablerne er forbundet til netstrømmen, går der en strøm gennem det temperaturafhængige modstandselement, som derefter opvarmes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digitale regulatorerDigitale regulatorer har unikke funktioner, der giver dig mulighed for at reducere energispild. De er udstyret med temperatur- og fugtfølere, styringstilstande og særlige funktioner, der sikrer nøjagtige temperaturindstillinger, hvilket reducerer energiforbrugsomkostningerne med op til 40%.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Analoge regulatorerAnaloge regulatorer er termostater med temperaturfølere, der giver dig mulighed for at tænde og slukke for systemet afhængigt af indstillingerne.