Da Klaus og Vivi havde bygget deres nye hus i Solbjerg, opdagede de, at de havde svært ved at regulere varmen. Efter en del overvejelser valgte de at installere elektroniske termostater fra Danfoss. Og det har de ikke fortrudt. Nu har de en behagelig temperatur, når de er hjemme og et bedre indeklima i det hele taget. Samtidig ser de frem til at spare energi, blandt andet fordi termostaterne automatisk sænker rumtemperaturen, når de ikke er hjemme.
Dejligt indeklima uden evig regulering med Danfoss Link™
Det bakkede landskab med små søer i området omkring Solbjerg, ca. 15 km syd for Aarhus, var det perfekte sted for Klaus og Vivi at bygge hus i 2000. Byggegrunden var tæt på storbyen og alligevel på landet, midt i et smukt landskab, og de valgte at opføre et nyt to-etagers murstenshus på 163 m2.
For at kunne nyde den skønne udsigt fuldt ud valgte familien at få et åbent køkkenalrum med et buet vinduesparti, der giver 180° udsigt over haven, markerne og bakkerne bagved.
- Vi fandt hurtigt ud af, at det var en udfordring at holde en jævn temperatur i køkken
alrummet. Både fordi huset er så tæt, og fordi rummet vender mod syd, så solen står ind gennem vinduerne det meste af dagen. Vi har gulvvarme i rummet, og den reagerer langsomt, så hvis det skulle være behageligt at gå på gulvet om aftenen, blev der alt for varmt i rummet om dagen, fortæller Klaus. Det betød, at familien i de første ti år i deres drømmehus var nødt til konstant at skrue termostaterne op og ned i løbet af døgnet for at få et tåleligt indeklima.
Med Danfoss Link™ er det nu en befrielse, at de ikke hele tiden skal skrue op og ned for varmen for at have det behageligt.

"Det at vi kan indstille temperaturen i alle rum fra ét sted giver en fantastisk kontrol over husets indeklima – på alle tider af døgnet. Vi slipper for at skrue op og ned for termostaterne, og med et enkelt tryk er der en behagelig varme i alle rum."
Vivi, radiograf, Solbjerg
Denne løsning fik familien
8 elektroniske Danfoss Link™ Connect termostater, monteret på alle husets radiatorer.
Et Danfoss Link CC™ panel, der automatisk styrer alle radiator-termostater, så hvert rum kan indstilles til individuelle temperaturer. Link panelet rummer en lang række
funktioner, fx feriesænkning og natsænkning, og kan styre både radiatorer og gulvvarme.
Fire rumfølere, hvor den aktuelle rumtemperatur kan aflæses, og hvor temperaturen kan indstilles.
En Danfoss Link™ HC gulvvarmemaster og 3 TWA aktuatorer, der styrer gulvvarmen