Varmepumpe halverer families energiregning

8. august 2014

Høje varmeregninger og ønsket om at bruge miljøvenlig energi fik familien Jensen, fra landsbyen Tofterup, til at vælge nye, bæredygtige energikilder, da de skulle udskifte gasvandvarmeren. De valgte Danfoss' luftkildevarmepumpe, model DHP-AQ.

Varmepumpen producerer varme, varmt vand og køling ved at "udtrække" energi fra udeluften. Danfoss’ avancerede teknologi er i stand til at optage energi, selv ved en udetemperatur på -20 °C.

Modsat mange andre varmepumper på markedet er Danfoss' DHP-AQ støjsvag, og det omfatter også den del af pumpen, der er placeret inde i huset. 

Familien Jensen har installeret deres pumpe i et rum ved siden af køkkenet. Og selvom de ikke kan høre pumpen, sætter den sit tydelige præg på varmeregningen. Før pumpen blev installeret, lå de årlige omkostninger på omkring 20.000 kr. Nu ligger de på under 10.000 kr.

Faktisk blev DHP-AQ testet sammen med 10 andre luft/vand-varmepumper, der var på markedet i september 2011. Danfoss' løsning viste sig at have et af de højeste årlige effektivitetsniveauer. Testen blev gennemført af Det Svenske Energiagentur.

Mere om:

DHP-AQ-luftkildevarmepumper

Varmepumper til enfamiliehuse

Case story

Zürich-tårnet

Engineering the World of Tomorrow

Danfoss udvikler avancerede teknologier, der gør det muligt at skabe en bedre, mere intelligent og mere effektiv fremtid. I verdens stadigt voksende byer sikrer vi forsyningen af friske fødevarer og optimal komfort i vores hjem og på kontorer, samtidig med at vi dækker behovet for en energieffektiv infrastruktur, forbundne systemer og integreret vedvarende energi.

Vores løsninger anvendes f.eks. inden for køling, air conditioning, opvarmning, motorstyring og mobile maskiner.

Vores innovative ingeniørarbejde går tilbage til 1933, og i dag er Danfoss en markedsførende aktør med over 26.000 ansatte og kunder i over 100 lande. Vi er en privatejet virksomhed, der ejes af grundlæggerens familie.