Væskestyringer til vindmølleapplikationer

Det stigende energibehov og behovet for et renere miljø har i dag resulteret i store investeringer i vedvarende energi i hele verden, som f.eks. vindmøller. Da efterspørgslen efter bæredygtig energi stiger, er der et stadigt stigende behov for meget effektive, robuste og driftssikre vindmøller. Vores produkters dokumenterede driftssikkerhed bidrager til at sikre optimal oppetid for vindmøllerne i hele deres levetid.

De meget effektive og robuste væskestyringer til vindmøller fra Danfoss er kendte for at åbne og lukke pålideligt – selv i de barskeste miljøer.

Dokumenter

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure Brochure, Wind Power English Multiple 02 maj, 2019 555,6 KB .pdf

Produktudvalg

  • AVTA termostatisk styrede vandventiler – Danfoss
    AVTA termostatisk styrede vandventiler

    AVTA termostatisk styrede vandventiler anvendes til proportional regulering af vandflowmængden i køleanlæg med vandkølede kondensatorer til kondensatortrykreguleringsformål. AVTA-vandreguleringsventiler giver modulerende regulering af kondenseringstrykket og holder det således konstant under driften.

  • EV220B magnetventiler – Danfoss
    EV220B – servostyrede magnetventiler

    EV220B er et universelt 2/2-vejs magnetventilprogram. Ventilhuset i messing, afzinkningsbestandigt messing eller rustfrit stål sikrer, at mange forskellige applikationer kan afdækkes.

  • EV250B, tvangsservostyret 2/2-vejs magnetventil danfoss
    EV250B, tvangsservostyret 2/2-vejs magnetventil

    Den tvangsservostyrede EV250B kan bruges med et differenstryk på mellem nul og 10 bar. Denne 2/2-vejs ventilserie er specielt udviklet til brug i lukkede kredsløb med lave differenstryk, som kræver moderate flowhastigheder. Ventilhus af afzinkningsbestandig messing sikrer lang levetid i forbindelse med aggressive dampmedier. EV250B er kompatibel med Danfoss' store spoleprogram med kapslinger lige fra IP00 og op til IP67. Medietemperatur op til 140 °C (lavtryksdamp).

  • EV260B Danfoss
    EV260B, servostyrede 2-vejs proportionale magnetventiler

    EV260B er en proportional (modulerende) servostyret 2-vejs magnetventil med tilslutninger fra 1/4” til 3/4”. Ankeret kan placeres i en vilkårlig position i ankerrøret vha. trinløs regulering af spolestrømmen, og herved kan ventilen opnå en hvilken som helst åbningsgrad mellem helt åben og helt lukket.