Magnetventiler til vandapplikationer

Væskestyring til vandapplikationer

Det verdensomspændende behov for rent vand er enormt og tiltagende, hvilket kræver en målrettet fælles indsats for at styre vandcyklussen. Danfoss er godt forberedt til at bidrage til disse bestræbelser. Som vi ser det, er pumpen nøglen til at styre vandcyklussen – fra indløb til afløb. Vi har derfor udviklet et sortiment af følere og kontakter til pumper, som er skræddersyet til de mest almindelige applikationer i vandindustrien.

De meget effektive og robuste væskestyringer til vandapplikationer fra Danfoss er kendte for at åbne og lukke pålideligt – selv i de barskeste miljøer.

Produktudvalg

  • AVTA termostatisk styrede vandventiler – Danfoss
    AVTA termostatisk styrede vandventiler

    AVTA termostatisk styrede vandventiler anvendes til proportional regulering af vandflowmængden i køleanlæg med vandkølede kondensatorer til kondensatortrykreguleringsformål. AVTA-vandreguleringsventiler giver modulerende regulering af kondenseringstrykket og holder det således konstant under driften.

  • EV220A, servostyrede 2/2-vejs kompakte magnetventiler
    EV220A, servostyrede 2/2-vejs magnetventiler

    Magnetventilen EV220A er en kompakt indirekte servostyret 2/2-vejs magnetventil, bl.a. velegnet til anvendelse i forbindelse med maskiner og udstyr med begrænset plads.

  • EV220B magnetventiler – Danfoss
    EV220B – servostyrede magnetventiler

    EV220B er et universelt 2/2-vejs magnetventilprogram. Ventilhuset i messing, afzinkningsbestandigt messing eller rustfrit stål sikrer, at mange forskellige applikationer kan afdækkes.