Magnetventiler til industriel hydraulik

Væskestyring til industriel hydraulik

Hvis du leder efter alsidige og højtydende overvågnings- og styringskomponenter til industriel hydraulik, så finder du det her i Danfoss' produktportefølje. Vores produktprogram er skræddersyet til forskellige industrielle applikationer og tilbyder et bredt udvalg af komponenter til tryk- og temperaturstyring.

De meget effektive og robuste væskestyringer til industriel hydraulik fra Danfoss er kendte for at åbne og lukke pålideligt – selv i de barskeste miljøer.

Produktudvalg

  • AVTA termostatisk styrede vandventiler – Danfoss
    AVTA termostatisk styrede vandventiler

    AVTA termostatisk styrede vandventiler anvendes til proportional regulering af vandflowmængden i køleanlæg med vandkølede kondensatorer til kondensatortrykreguleringsformål. AVTA-vandreguleringsventiler giver modulerende regulering af kondenseringstrykket og holder det således konstant under driften.

  • EV210A Danfoss
    EV210A, direkte styrede kompakte 2/2-vejs magnetventiler

    EV210A er en stor serie af små, direkte styrede 2/2-vejs magnetventiler til brug i industrielt maskineri. Den kompakte udførelse betyder, sammen med et bredt program af spoler, at EV210A bruges i en bred vifte af industrielle anvendelser.

  • EV220B magnetventiler – Danfoss
    EV220B – servostyrede magnetventiler

    EV220B er et universelt 2/2-vejs magnetventilprogram. Ventilhuset i messing, afzinkningsbestandigt messing eller rustfrit stål sikrer, at mange forskellige applikationer kan afdækkes.

Dokumenter

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure Industrial Hydraulic Brochure English Multiple 02 maj, 2019 744,4 KB .pdf