Magnetventiler til luftkompressorer

Væskestyring til luftkompressorer

Fra meget små enheder til medicinsk brug til meget store industrikompressorer i kilowattstørrelsen – luftkompressorindustrien har et kæmpe udvalg af udstyr. Og de grundlæggende anvendte kompressorteknologier er lige så varierede. Danfoss understøtter alt – lige fra mindre, selvstændige enheder, der betjenes på stedet, til store, centraliserede luftkompressorenheder, der er monteret på lastbiler.

De meget effektive og robuste væskestyringer til luftkompressorer fra Danfoss er kendte for at åbne og lukke pålideligt – selv i de barskeste miljøer.

Produktudvalg

  • AVTA termostatisk styrede vandventiler – Danfoss
    AVTA termostatisk styrede vandventiler

    AVTA termostatisk styrede vandventiler anvendes til proportional regulering af vandflowmængden i køleanlæg med vandkølede kondensatorer til kondensatortrykreguleringsformål. AVTA-vandreguleringsventiler giver modulerende regulering af kondenseringstrykket og holder det således konstant under driften.

  • EV220A, servostyrede 2/2-vejs kompakte magnetventiler
    EV220A, servostyrede 2/2-vejs magnetventiler

    Magnetventilen EV220A er en kompakt indirekte servostyret 2/2-vejs magnetventil, bl.a. velegnet til anvendelse i forbindelse med maskiner og udstyr med begrænset plads.

  • EV220B magnetventiler – Danfoss
    EV220B – servostyrede magnetventiler

    EV220B er et universelt 2/2-vejs magnetventilprogram. Ventilhuset i messing, afzinkningsbestandigt messing eller rustfrit stål sikrer, at mange forskellige applikationer kan afdækkes.