VLT® Soft Starter MCD 500

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Relaterede applikationer
  • Kontakt os

Effektiv beskyttelse af motorer kombineret med energibesparelser

En omfattende løsning til softstart og -stop af trefasede asynkrone motorer øger oppetiden og reducerer vedligeholdelseskravene.

Ved at integrere softstartere i AC-motorer kan du spare energi, plads og omkostninger og samtidig øge levetiden på dit system ved at reducere slitagen på motorer, strømkabler og elforsyningssystemet. Og der er ingen grund til at overveje filtre og skærmede kabler, for softstartere genererer ingen harmoniske strømme.

Forsyningsspændinger og effektområde

  • 3 x 200–690 V...7,5–850/2.400* kW (1.600 A)

*Inside deltakobling

  • 24 V DC eller 110–240 V AC

Funktioner og fordele

Softstarteren sluttes let til Ethernet/IP-baserede netværk som f.eks. Rockwell PLC-systemer

Programmeringen er hurtig og let takket være tre menusystemer (Kvikmenu, Applikationsopsætning og Hovedmenu), et grafisk display med fire linjer og et logisk tastatur

Den bedste start- og stopprofil til applikationen vælges ved hjælp af Adaptive Acceleration Control (AAC)

Motorerne kan bruges helt op til deres fulde potentiale uden risiko for overbelastningsskader på grund af I2t termisk overvågning

Installationsomkostningerne er lavere og der er mindre belastning på motoren takket være DC-bremsning fordelt over alle tre faser

Justerbare busskinner, der giver mulighed for både top- og bundindgang, betyder, at der kan spares både plads og kabelføringsomkostninger, og at eftermontering bliver nemmere

Nedenfor ses et udvalg af det mest populære dokumentation på dette produkt. Ønsker du at se al tilgængelig dokumentation, besøg vores side med dokumentation her. 

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Factsheet DrivePro® Coverage engelsk Amerikas Forenede Stater 13 jul, 2017 322.4 KB PDF
Factsheet DrivePro® Service engelsk Amerikas Forenede Stater 13 jul, 2017 322.7 KB PDF
Operating guide - AQ VLT® MCD DeviceNet Module engelsk Multiple 24 jan, 2012 442.8 KB PDF
Operating guide - AQ VLT® MCD Modbus Module engelsk Multiple 14 mar, 2012 1.7 MB PDF
Operating guide - AQ VLT® MCD Profibus Module engelsk Multiple 01 sep, 2009 538.0 KB PDF
Operating guide - AQ VLT® MCD Remote engelsk Multiple 01 sep, 2009 1.1 MB PDF
Operating guide - AQ VLT® Soft Starter MCD 500 engelsk Multiple 01 mar, 2018 7.3 MB PDF
Operating guide - AQ VLT® Soft Starter MCD 500 engelsk Amerikas Forenede Stater 01 mar, 2018 7.4 MB PDF
Factsheet VLT® Soft Starter MCD 500 engelsk Multiple 22 mar, 2019 185.6 KB PDF

Relaterede applikationer

Centrifugalpumper og ventilator, transportbånd, knusemaskiner, slibemaskiner, blandere, kompressorer, centrifuger, fræsemaskiner og save.

  • Frekvensomformere til kompressorer
    Frekvensomformere til kompressorer
    Variabel hastighedsstyring med frekvensomformere gør det muligt for dig at reducere energiforbruget ved at køre kompressorapplikationer ved en lavere hastighed.
  • Frekvensomformere til kompressorer
    Forbedr din effektfaktor, og spar på energiforbruget ved at bruge frekvensomformere fra Danfoss til at optimere kapacitetsstyringen på kølekompressorer, kondensatorer og fordampere.
  • Frekvensomformere til kompressorer
    Frekvensomformere til kompressorer i beboelsesejendomme
    Variabel hastighedsstyring af en køler giver dig mulighed for at give konstant trykregulering, mens kapaciteten til det aktuelle behov baseret på målinger i systemet tilsvarende imødekommes. Hastighedsstyring er en fordel, når en kompressor kører i lange perioder ved delbelastning. Reducér driftsomkostninger ved at køre applikationer ved en lavere hastighed, hvilket reducerer energiforbruget. Og reducér installationsomkostninger ved at optimere systemet og selve kompressoren.
  • Frekvensomformere til pumper
    Øg din systemydeevne, forlæng levetiden for dit udstyr, og beskyt mod lækager ved at optimere pumpedrift med frekvensomformere fra Danfoss.

Kontakt os

Kontakt os for at få flere oplysninger eller for at få et tilbud på denne softstarter