Danfoss Eco™ support

  • Overblik
  • Sådan fungerer det
  • Dokumenter
  • FAQ
  • Videoer
Find supportmaterialer

Danfoss Eco™ support

Her finder du teknisk support på Danfoss Eco™ elektronisk radiatortermostat

Kend din Danfoss Eco™

Sådan fungerer det

Danfoss Eco™ radiatortermostat med Bluetooth

Danfoss Eco™ radiatortermostat med Bluetooth

Danfoss Eco™ med Bluetooth er en smart radiatortermostat, der er ideel til mindre boliger eller delvis udskiftning af enkelte radiatortermostater.

Mulighederne for at sænke temperaturen om natten og mens du ikke er hjemme, giver mærkbare energibesparelser på op til 23%.

Danfoss Eco™ kan styres med en app i en afstand af op til 10 meter.

Har du radiatorer med fremløbsventiler vil Danfoss Eco™ være et godt valg.

NB! Danfoss Eco blev introduceret i 2011 og solgt under navnet living eco. Siden 2017 har den elektroniske termostat heddet Danfoss Eco™.

Software

Danfoss Eco™ med Bluetooth opdaterer automatisk softwaren i Danfoss Eco™ App via Bluetooth.

Appen giver brugeren besked, når en ny software er tilgængelig. Installationen af softwaren tager ca. 1 minut.

Oversigt over softwareversioner

Se vores supportside om Danfoss Eco App, hvis opdatering fejler.

Vær opmærksom på!

Danfoss Eco™ er en smart, elektronisk radiatortermostat, der giver besparelser på varmeforbruget. MEN! Inden du overvejer at skifte til Danfoss Eco™, skal du være opmærksom på om dit varmesystem kører frem- eller returløb.

Vi anbefaler desuden stærkt, at ventilerne på dine radiatorer er med forindstilling for at du kan få besparelser på varmeforbruget.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Reklamemateriale Besparelse med energitilskud og fradrag dansk Danmark 28 maj, 2018 1.4 MB .pdf
Installationsvejledning Danfoss Eco™ elektronisk radiatortermostat med Bluetooth dansk Multiple 14 jun, 2017 4.0 MB .pdf
Datablad Danfoss Eco™ Programmerbar radiatortermostat til smartphone (Datablad) 014G1001 014G1115 dansk Danmark 30 sep, 2020 10.9 MB .pdf
Brochure Danfoss Smartvarme (Danfoss Eco og Danfoss Link) dansk Danmark 12 jul, 2017 1.2 MB .pdf
Installationsvejledning eco HOME Intelligent radiator thermostat (SW>1.63) dansk; tysk; engelsk; finsk; fransk; hollandsk, flamsk; polsk; svensk Multiple 23 aug, 2015 3.5 MB .pdf
Installationsvejledning eco® - Installations- og brugervejledning (Software 1.61 eller derover). Udgået model. dansk Multiple 27 aug, 2015 5.1 MB .pdf
Datablad eco®, Elektronisk Radiatortermostat (Software 1.26 eller derunder). Udgået model. dansk Multiple 03 feb, 2014 649.0 KB .pdf
Brochure Spar på varmen med nye radiatorventiler dansk Danmark 11 okt, 2016 317.9 KB .pdf
Brochure Sådan opnås energibesparelser med elektroniske termostater. Gode råd. dansk Danmark 25 jun, 2019 467.9 KB .pdf

FAQ

Danfoss Eco™ er en stand-alone termostat, hvor al styring og programmering foregår på én termostat ad gangen, enten ved at bruge termostatens drejefunktion eller via Bluetooth og Danfoss Eco App og på max 10 m afstand.

Danfoss Link™ kommunikerer trådløst med Connect termostaterne og er kompatibel med andre Danfoss produkter såsom gulvvarme (både el- og vandbåren), ventilationsanlæg samt fjernvarmestyringer. Danfoss Link™ er med integreret wifi, så du kan justere varmen uanset hvor du befinder dig via Danfoss Link App.

Begge intelligente termostater/systemer har indbyggede spareprogrammer, som du kan indstille til at passe til familiens behov og rutiner.

Nej, elektroniske termostater skal monteres på fremløbsventiler.

Det er muligt at ændre fra returløb til fremløb på radiatorer uden det behøver være en stor operation. Tal evt. med din lokale installatør om hvordan. Med gulvvarme går det desværre ikke så nemt.

Returløbsventiler blev brugt i mange fjernvarmeinstallationer især i 1960'erne, så det er en ældre teknologi. Fordelene ved at skifte til fremløb er - udover at få muligheden for at benytte elektroniske termostater - også, at regulering af varmen bliver mere præcis, komforten derved  øges og energieffektiviteten stiger mærkbart.

Vi anbefaler i øvrigt at udskifte ældre ventiler til ventiler med forindstilling for at sikre den bedst mulige afkøling og dermed energibesparelser i radiatoren. Læs mere om ventiler med forindstilling her.

Ja - med mindre ventilen er en dobbeltventil, som har både frem- og returløb i samme ventil. I så fald kan du ikke bruge elektroniske termostater. 

Disse ventiler sælges ikke i Danmark længere. Men du kan se et eksempel her på vores internationale produktside.

 

Du skal afmontere dine gamle termostater før du kan montere Danfoss Eco™. Afhængig af din nuværende termostat skal du bruge enten en skruetrækker eller en unbraconøgle for at løsne spændskruen på siden af termostaten. Herefter kan du skrue hele termostaten af ved at dreje mod uret.

Først skal du finde den rigtige adapter. Danfoss tilbyder forskellige adaptere til forskellige ventiler (I Danmark er mange ventiler af typen RA). Brug adapter guiden ved at placere de forskellige udskæringer ud for ventilen og find betegnelsen på den adapter, der passer.
I videoen her viser vi hvordan du skal gøre

Adapterne dækker mere end 90% af alle ventiltyper, både Danfoss og andre fabrikater. Hvis ingen adapter passer på din ventil, er ventilen enten gammel og vi anbefaler at skifte til en ny eller din ventil er en returløbsventil.

Dernæst sætter du adapteren på ventilen. Isæt batterier i Danfoss Eco™ termostaten og monter termostaten på adapteren.

Bemærk! Elektroniske termostater monteres kun i fremløb

I denne video viser vi hvordan du afmonterer adapter på Danfoss Eco™:

Danfoss Eco™ uden Bluetooth:

Afmonter adapter

Danfoss Eco™ med Bluetooth:

Afmonter adapter

Hvis den kolde luft rammer en af dine Eco termostater, vil den straks åbne og starte med at varme rummet op. De øvrige Eco termostater når derfor ikke at mærke den kolde luft og vil derfor aldrig åbne.

Det du skal gøre er at justere temperaturen lidt op på de radiatorer, der ikke varmer (nok) i dag. Måske skal "den varme" stå på 20 gr og "den kolde" på 21 gr for at rummet får den ønskede temperatur.
Prøv dig frem og mærk på radiatorerne indtil de opnår den samme opvarmning og afkøling

Er der mere end én radiator i samme rum anbefaler vi at bruge Danfoss Link™ med Connect termostater. Da kan rumtemperaturen nemlig styres via en Danfoss Icon™ rumføler, der placeres et centralt sted i rummet.

Åbent vindue- funktionen træder i kraft når termostaten oplever et pludseligt temperaturfald på min. ½ grad i løbet af 3 minutter. Hvis ikke dette sker (hvis kulden "siver" langsomt hen til termostaten) træder Åbent vindue-funktionen ikke i kraft.

Med Danfoss Eco™ med Bluetooth kan du som supplement selv sætte termostaten på pause: Drej hurtigt termostaten til venstre, så der står 6 grader i displayet (eller den temperatur du har indstillet som frostbeskyttelse).

Når du vil afslutte pausen, kan det nemt gøres på app'en eller ved at dreje ét hak til højre på termostaten.

Energibesparelser opstår ved at sænke varmen.

Som en tommelfingerregel kan du spare ca 5% på energiforbruget for hver grad, du skruer ned for varmen. Vi anbefaler, at du sænker temperaturen 3-4 °C om natten og om dagen mens familien er ude, f.eks. fra 21°C til 17°C.
Brug også "Feriefunktionen" mens du er væk hjemmefra i flere dage, f.eks. på ferie.

Hvis du skifter fra en 15 år gammel termostat til Danfoss Eco™ termostater, kan du spare op til 23% på dit varmeforbrug.
Læs mere om energibesparelser her.

Vi anbefaler at udskifte ældre ventiler til ventiler med forindstilling for at sikre den bedst mulige afkøling og dermed energibesparelser i radiatoren. Læs mere om ventiler med forindstilling her.

Vi har samlet spørgsmål og svar til vores Smartvarmeapps ét sted.

Du kan derfor finde mere information her.

For at tilsikre, at den elektroniske termostat rammer den ønskede temperatur hurtigt, anbefaler vi en forskel på Bortrejst (sover) og Hjemme temperaturerne på max 4˚C.

Danfoss Eco™ benytter sig af en såkaldt "adaptiv" funktion. Det betyder, at systemet i løbet af en uges tid lærer varmesystemet at kende, så det derefter er i stand til at starte opvarmning i tide for at opnå den ønskede temperatur til rette tid.

I løbet af den første uges tid og ved sæsonændringer vil du derfor kunne opleve at varmen kan svinge lidt op og ned. Det er helt normalt og du vil derefter kunne nyde at sove i et køligt hjem og samtidig stå op til et dejligt varmt hus - helt automatisk.

Danfoss Eco™ opdaterer automatisk til nyeste software (firmware) lige så snart du forbinder app'en til termostaten.

Mister du forbindelse til termostaten under softwareopdatering, kan du finde hjælp her under "Opdatering mislykkedes".

Der er ingen begrænsning på hvor mange Danfoss Eco™ termostater, der kan styres fra én smartphone.

Og der er ingen begrænsning på hvor mange smartphones, der kan styre én termostat.

Danfoss Eco™ App kan downloades til Iphone og Android smart phones. App'en kan desværre ikke fås til Windows telefoner.

Danfoss Eco™ kommunikerer med Danfoss Eco™ App via Bluetooth.

For at kunne anvende Danfoss Eco™ App kræves disse minimumskrav:

IOS/Apple: iPhone 4S og fremefter (App’en er optimeret til telefon, ikke tablet. Ved søgning efter Danfoss Eco™ App på tablet vælg da iphone apps i drop down menuen)

Android: Version 5.0 og fremefter*

*Android styresystem benyttes af mange forskellige smartphone fabrikanter verden over. Og disses enheder kommunikerer via Bluetooth på forskellig vis og med forskellig oplevelse af succes.

Danfoss gør hvad vi kan for at sikre fuld kompatibilitet med de fleste populære mobilenheder.

Interne tests har imidlertid vist, at visse Android telefoner ikke responderer godt med Bluetooth og dermed fungerer forbindelsen til og fra Danfoss Eco™ ikke altid optimalt.

Hvad skyldes dette?

Udfordringer med Bluetooth teknologi opleves ofte på mindre, batteridrevne enheder uanset type og fabrikat. Bluetooth enheder, der er optimeret til lang batterilevetid, sender ikke med samme intensitet, som for eksempel en Bluetooth højtaler, der er forsynet med 230 V. Dette betyder, at man i visse tilfælde kan forbinde til netop en Bluetooth højtaler, men fra samme mobile enhed opleve problemer med en Bluetooth enhed, der er optimeret til lang batterilevetid. (Bemærk Bluetooth head set osv. ikke er optimeret til lang batterilevetid). 

Oplever du langsom eller ingen forbindelse til Danfoss Eco™? Så kan du hjælpe den lidt på vej.

Har du en Android telefon og har problemer med at fange Danfoss Eco™ termostaten via Bluetooth, anbefaler vi følgende:

Aktiver termostatens Bluetooth funktion ved at dreje på termostaten eller trykke på knappen på termostaten samtidig med at Danfoss Eco™ App er åben. Dette ”skubber” kommunikation bedre på vej.
Hvis du har en iPhone eller en iPad tilgængelig, prøv da at koble den til for at tjekke om Bluetooth forbindelsen bliver aktiv. Hvis ja, skyldes forbindelsesudfordringen din telefons Bluetooth styrke.
 

Nej, du kan ikke skrue termostaten længere ned end til 5 grader, som er den minimale temperatur i frostbeskyttelsestilstand.

Frostbeskyttelsestilstanden indstilles i Danfoss Eco App: Vælg menu - Vælg Indstillinger - Vælg Begrænsninger - Indstil Min. temperatur (kan min. være 5 grader).

Du kan gøre 3 ting når temperaturen stiger om sommeren og du gerne vil lukke for varmen:

1. Du kan sætte hele huset i tidsubestemt pause. Dette skruer termostaterne ned til frostsikringstemperatur på 6 grader. Bliver det koldt en aften, kan du hurtigt afbryde pausen og få det lunt.

2. Du kan lave en ferieperiode, så varmen sænkes til den angivne sænkningstemperatur

3. Du kan angive en lavere komforttemperatur, så varmen først starter når der er koldere end den angivne temperatur. Denne temperatur ændres igen når det bliver koldere i vejret.

1. Tjek du har den rette adapter monteret. NB! Danfoss Eco™ kan ikke monteres på returløbstermostater.

2. Tjek af ventiladapteren sidder korrekt fastspændt på både ventilen og på selve den elektroniske termostat. Efterspænd om nødvendigt.

E6 betyder, at der er en motorfejl.
Vi anbefaler, at du prøver
1. at nulstille termostaten (se her hvordan)
eller
2: afmonter og genmonter termostaten.
Én af disse skulle meget gerne afhjælpe problemet. Hvis ikke dette hjælper, så må du returnere den hvor du har købt den.

E9 betyder, at ventilen ikke kan lukkes. Dvs det er ikke en fejl i selve termostaten, men derimod en besked om, at der er noget galt i installationen.

Mulige fejlkilder kan være forkert montage, forkert adapter, skidt i ventilen. Få evt. hjælp hos en VVS installatør til fejlfinding.
Læs mere på vores app-support side her.

Nej, der findes ingen rumføler eller fjernføler til Danfoss Eco™ termostaten.

Er din radiator placeret i en konvektorgrav, bag en radiatorskjuler, en sofa el.lign. kan vi anbefale at benytte

Danfoss Link™ Connect termostat med en Danfoss Icon™ rumføler i Danfoss Link systemet.

eller

en almindelig RA2992 termostat med fjernføler

Videoer