Smartvarme

  • Overblik
  • Produktudvalg
  • FAQ

Fremtidens boligopvarmning

Danfoss Smartvarme-løsningen sikrer, at temperaturen altid er, som du foretrækker den. Din bolig vil være varm og hyggelig, når du kommer hjem. Du vil også spare penge, når du ikke er hjemme, eller når du sover. Prøv den, og nyd den ultimative oplevelse af komfort. 

Da vi bruger 90 % af vores tid indendørs, gælder det om at gøre det så behageligt som muligt. Danfoss tilbyder et udvalg af Smartvarme-løsninger, som giver dig et endnu mere komfortabelt indeklima.

Opvarmningen kan følge din daglige rutine:

  • Om morgenen: Allerede før du vågner, har din Smartvarme-løsning automatisk øget rumtemperaturerne, så du er sikker på at få en behagelig start på dagen.
  • I dagens løb: Når du ikke er hjemme, sænker Smartvarme rumtemperaturerne for at spare på energiforbruget.
  • Om natten: Rumtemperaturen sænkes automatisk for at øge energibesparelsen.
  • Planlæg din ferie: Vælg afrejse- og hjemrejsedato, så klarer appen resten. Når du kommer hjem, bliver du budt velkommen af den ønskede rumtemperatur og komfort.

Funktioner og fordele

Højere komfortniveau ved at sikre den rigtige temperatur på det rigtige tidspunkt

Op til 23 % energibesparelse ved at tilpasse rumtemperaturen til din daglige rutine

Brugervenlig og let regulering takket være en enestående brugeroplevelse og praktisk styring via din smartphone

Hvad er Smartvarme?

Alle boliger kan få en smart varmeløsning. Øg din komfort og energibesparelse ved at lade opvarmningen følge din daglige rutine.

Besøg vores smartvarme hjemmeside for info om hvilket system, der passer bedst til din bolig.

Produktudvalg

  • Danfoss Link™ – en komplet smartvarmeløsning
    Danfoss Link™
    Danfoss Link™ er en komplet, smartvarmeløsning, som giver dig fuld kontrol over din radiator- og gulvvarme. Du kan nu styre din opvarmning når som helst, hvor som helst fra med din smartphone.
  • Danfoss Link™ support
    Her finder du supportmaterialer på Danfoss Link™ smartvarme- og indeklimasystemet. FAQ, installationsvejledninger og andre dokumenter, som gør dig i stand til at installere og anvende Danfoss Link™
  • Danfoss Eco™ er en enkel, smart radiatortermostat, som via Bluetooth giver dig mulighed for at styre din radiatoropvarmning i boligen.
    Danfoss Eco™
    Danfoss Eco™ er en separat, smart radiatortermostat, som giver dig mulighed for at styre din radiatoropvarmning i din bolig via Bluetooth på din smartphone.
  • Danfoss Eco™ support
    Her finder du supportmaterialer på Danfoss Eco™ radiatortermostat. FAQ, installationsvejledninger og andre dokumenter, som gør dig i stand til at installere og anvende Danfoss Eco™

FAQ

Læs nogle af vores oftest stillede spørgsmål her.

Du kan også besøge smartvarme.danfoss.dk, som er en hjemmeside kun dedikeret til smartvarme løsninger.

Danfoss Link™ er kompatibel med Amazon Alexa.

Danfoss Link™ er kompatibel med følgende varmesystemprodukter til hjemmet – se link her. Danfoss Link™ kan ikke tilsluttes systemer, der ikke kommer fra Danfoss, såsom Apple HomeKit, IFTTT, Samsung SmartThings og Google Assistant.

Afmonter den gamle termostat
Hvis der sidder en gammel termostat på din radiator, skal du afmontere de gamle termostater, før du kan installere Connect termostaten. I den her video viser vi dig, hvordan du gør det – afhængigt af, hvilken type termostater, du har i øjeblikket.

Monter den nye termostat og adapter
Først skal du finde ud af, hvilken adapter der passer til din radiator. Danfoss leverer forskellige adaptere til forskellige radiatorventiltyper. Brug adaptervejledningen ved at placere de forskellige størrelser på ventilen, så du kan finde ud af, hvilken adapter der passer til ventilen.

De leverede adaptere dækker over 90 % af alle topmonterede ventiler, både fra Danfoss og andre varemærker. Hvis ingen af adapterne passer til din ventil, kan det skyldes, at det er en gammel ventil. I så fald anbefaler vi, at du køber en ny ventil.

Herefter monteres den korrekte adapter på ventilen. Sæt batterier i den nye Connect termostat, skru termostaten på adapteren og stram den til. Forlad monteringstilstand.

Nu er du klar til at oprette rum og tilføje enheder på din Danfoss Link™ Centrale styring. Følg linkguide.danfoss.com for at gøre dette.

Tilføjelse af enheder
Du kan tilføje enheder til din Danfoss Link™ ved at følge guiden her. Husk at holde styr på de enheder, som du har tilføjet til Danfoss Link™, så du ved, i hvilket rum enheden skal monteres.

Bemærk: Hvis din centrale styring siger, at enheden ikke blev tilføjet, skal du nulstille enheden (se videoen herunder).

Flytte eller slette enheder
Hvis du vil fjerne en enhed eller flytte den til et andet rum, skal du nulstille den enhed, som du vil flytte eller fjerne (se videoen om enhedsnulstilling).

Enheden er nu klar til at blive genmonteret. Følg Kvikguiden på guiden her.

Strømafbrydelse på Danfoss Link™ Central styring
Hvis der er strømafbrydelse, tænder Danfoss Link™ Central styring, så snart strømmen vender tilbage til den, og opretter forbindelse til dine installerede enheder.
Hvis den centrale styring ikke tilsluttes strømmen igen,

  • fortsætter Connect termostaterne på den temperatur, de stod på, da strømafbrydelsen fandt sted.
  • Rumføleren går i frostbeskyttelsestilstand.

 

Connect eller Rumføler løber tør for batteri
Når Connect eller Rumføler har lavt batteriniveau, vises et batteriikon på displayet, og Central styring viser en fejlmeddelelse. Hvis en Connect termostat eller Rumfølere løber tør for batteri, går de i frostbeskyttelsestilstand.
Connect termostater og Rumfølere bruger hver 2 x AA-batterier, der ikke er genopladelige.

Jo friere passage radiosignalet har fra den centrale styring, jo længere kan det række. Husvægge, metalobjekter, specielle konstruktioner og andre forhindrer svækker signalet. Den centrale styring afgiver en alarm, hvis den ikke kan nå en enhed i mere end 1,5 time.

Hvis der er forhindringer mellem dine enheder, kan det være, at du skal installere en repeaterenhed for at forlænge signalet. Følg guiden her for at installere enheden. Om nødvendigt kan du udvide det forlængede signal ved at tilføje endnu en Repeaterenhed. Du har kun brug for én central styring til dit hjem.

Den kan måle og styre temperaturen et bestemt sted i hjemmet.

Hvis du placerer rumføleren tæt på din sofa eller på afstand af et vindue, sikrer du, at temperaturen er, som du ønsker, på dette sted, da du optimerer den faktiske temperaturmåling i rummet.

Vi anbefaler, at der tilføjes en rumføler i rum med flere radiatorer, da rumføleren afbalancerer temperaturen på tværs af radiatorer på baggrund af rumtemperaturen.

Hvis din radiatortermostat er tildækket, eksempelvis af møbler, sikrer rumføleren, at temperaturen er som ønsket i rummet.

Tilføj rumføleren til din Danfoss Link™ Centrale styring i det samme rum som den Connect termostat, du ønsker, at rumføleren skal være forbundet med.

Du kan opnå energibesparelser ved at sænke rumtemperaturen.

En tommelfingerregel siger, at du kan spare 5% energi for hver grad du sænker temperaturen om natten. Vi anbefaler, at du sænker temperaturen maks. 3-4 °C om natten og om dagen, mens familien er ude, f.eks. fra 21 °C til 17 °C. Aktivér også feriefunktionen, når du er på ferie.
Ved at bruge Connect Termostat har den gennemsnitlige europæer et besparelsespotentiale på op på 30 % af varmeforbruget. Læs mere her.

Jo ældre dine termostater er, når du udskifter dem, desto større vil dine energibesparelser være.

Connect termostaten var den første elektroniske termostat nogensinde, der opnåede den højt ansete energicertificering AA fra eu.bac.

For at sikre, at radiatortermostaten kan ramme den ønskede temperatur hurtigt, anbefaler vi en forskel på tilstanden Bortrejst/Sover og Hjemme på maks. 4 ˚C.

Danfoss Link™ tilbyder en præcis og energieffektiv varmeregulering, da den tilpasser sig selv til varmesystemet. Dette tager ca. én uge, efter den er blevet installeret. I løbet af den første uge kan du derfor opleve svingninger, da termostaterne lærer, hvornår opvarmningen skal starte for at nå den specifikke temperatur på det rette tidspunkt (adaptiv læring). Efter denne periode kan du nyde den perfekte temperatur i hjemmet, når du ønsker det.

Rumenheder

  • Connect termostat
  • Gulvtermostat
  • Rumføler

 

Serviceenheder

  • Gulvvarmemaster
  • Repeaterenhed
  • DCM & CCM & DLG

 

 

Danfoss Link™ Central styring kan anvendes i fritliggende parcelhuse på mindre end 300 m² og med maks. 30 Connect Termostater pr. Danfoss Link™ Central styring.

Du kan forbinde op til 50 enheder i alt til Danfoss Link™ Central styring, heraf maks. 30 Connect termostater til Danfoss Link™. Danfoss Link™ styrer op til 10 enheder i ét rum.

Maksimalt antal enheder, du kan tilføje på Danfoss Link™:

  • 1 Central styring
  • 30 Connect Termostater
  • 3 Gulvvarmemastere
  • 3 Repeaterenheder
  • 30 Rumfølere
  • 30 Gulvtermostater
  • 1/1/1 DCM/CCM/DLG

Ja, hvis du har wi-fi-udgaven af Danfoss Link™ Central styring. Du kan downloade appen fra enten App Store eller Google Play.

Nej. Danfoss Link™ tildeler hver enkelt enhed i netværket et entydigt ID, så dine naboer kan ikke styre dine enheder med deres regulatorer. For at sikre pålidelig trådløs kommunikation benytter Danfoss Link™ en robust, globalt førende kommunikationsteknologi, der er udviklet specifikt til styring af applikationer i huse, lejligheder og på mindre kontorer.

Nej. Eco™ er et selvstændigt produkt. Du skal bruge Connect termostaten til Danfoss Link™.

Danfoss sikrer, at alle enheder i dit hjem og den cloud-tjeneste, som vi stiller til rådighed til din smartphone, til enhver tid er sikre. Danfoss Link™ App er udviklet på en netbankplatform, og derfor er parringen af Danfoss Link™ App med Danfoss Link™ Central styring helt sikker.