Temperaturfølere til vandapplikationer

Driftssikker temperaturovervågning til vandapplikationer

Det verdensomspændende behov for rent vand er enormt og tiltagende, hvilket kræver en målrettet fælles indsats for at styre vandcyklussen. Danfoss er godt forberedt til at bidrage til disse bestræbelser. Som vi ser det, er pumpen nøglen til at styre vandcyklussen – fra indløb til afløb. Vi har derfor udviklet et sortiment af følere og kontakter til pumper, som er skræddersyet til de mest almindelige applikationer i vandindustrien.

Vores robuste og grundigt gennemprøvede temperaturfølere garanterer sikker, pålidelig og energieffektiv ydelse på tværs af applikationer.

Produktudvalg

  • Temperaturføler, type MBT 153 danfoss
    MBT 153, temperaturføler af kabeltypen

    MBT 153 er en robust temperaturføler, som kan anvendes til styring af kølevand og ventilationssystemer i generelle industrielle og marine applikationer. Temperaturføleren er baseret på et standard Pt100- eller Pt1000-element, der giver en pålidelig og nøjagtig måling.

  • MBT 3270 – Danfoss
    MBT 3270 – fleksibel temperaturføler

    Den fleksible temperaturføler MBT 3270 er velegnet til brug i en lang række industrielle applikationer såsom: luftkompressorer, mobilhydraulik og udstødningsgassystemer.

  • MBT 3560 – Danfoss
    MBT 3560 – temperaturføler med indbygget transmitter

    Med MBT 3560 har vi kombineret teknologien fra vores standardtemperaturfølere og elektriske tilslutninger fra MBS tryktransmittere med en nyudviklet elektronik. Dette har resulteret i en kompakt temperaturføler med indbygget transmitter.