Trykfølere til luftkompressorer

Pålidelig temperaturovervågning til luftkompressorer

Fra meget små enheder til medicinsk brug til meget store industrikompressorer i kilowattstørrelsen – luftkompressorindustrien har et kæmpe udvalg af udstyr. Og de grundlæggende anvendte kompressorteknologier er lige så varierede. Danfoss understøtter alt – lige fra mindre, selvstændige enheder, der betjenes på stedet, til store, centraliserede luftkompressorenheder, der er monteret på lastbiler.

Vores robuste og grundigt gennemprøvede temperaturfølere garanterer sikker, pålidelig og energieffektiv ydelse på tværs af applikationer.

Produktudvalg

  • Temperaturføler, type MBT 153 danfoss
    MBT 153, temperaturføler af kabeltypen

    MBT 153 er en robust temperaturføler, som kan anvendes til styring af kølevand og ventilationssystemer i generelle industrielle og marine applikationer. Temperaturføleren er baseret på et standard Pt100- eller Pt1000-element, der giver en pålidelig og nøjagtig måling.

  • MBT 3270 – Danfoss
    MBT 3270 – fleksibel temperaturføler

    Den fleksible temperaturføler MBT 3270 er velegnet til brug i en lang række industrielle applikationer såsom: luftkompressorer, mobilhydraulik og udstødningsgassystemer.

  • MBT 3560 – Danfoss
    MBT 3560 – temperaturføler med indbygget transmitter

    Med MBT 3560 har vi kombineret teknologien fra vores standardtemperaturfølere og elektriske tilslutninger fra MBS tryktransmittere med en nyudviklet elektronik. Dette har resulteret i en kompakt temperaturføler med indbygget transmitter.