Tryktransmittere til vandapplikationer

Driftssikker trykovervågning til vandapplikationer

Det verdensomspændende behov for rent vand er enormt og tiltagende, hvilket kræver en målrettet fælles indsats for at styre vandcyklussen. Danfoss er godt forberedt til at bidrage til disse bestræbelser. Som vi ser det, er pumpen nøglen til at styre vandcyklussen – fra indløb til afløb. Vi har derfor udviklet et sortiment af følere og kontakter til pumper, som er skræddersyet til de mest almindelige applikationer i vandindustrien.

Vores robuste og grundigt gennemprøvede tryktransmittere garanterer sikker, pålidelig og energieffektiv ydelse på tværs af applikationer.

Produktudvalg

  • MBS 1900 – Danfoss
    MBS 1900-tryktransmitter til luft- og vandapplikationer

    Tryktransmitteren MBS 1900 er udviklet til brug i luft- og vandapplikationer såsom boosterpumper og luftkompressorer. Den fleksible serie af tryktransmittere indeholder enheder med forskellige udgangssignaler, absolut og relativ (manometer) udgave, med måleområde fra 0-4 bar til 0-25 bar og et bredt udvalg af tryktilslutninger og elektriske tilslutninger. Kapslingsmaterialet er rustfrit AISI 316L-stål.

  • MBS 3000-serien – Danfoss
    MBS 3000 serien – kompakte tryktransmittere

    Den kompakte tryktransmitter MBS 3000 er designet til stort set alle industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
    Det fleksible tryktransmitterprogram dækker alle standardudgangssignaler.

  • MBS 9200 lavtrykstransmitter til generelle industrielle applikationer

    Denne MBS 9200 lavtryktransmitters kompakte design er udviklet til brug i store industrielle motorapplikationer, f.eks. krumtap- og turbocharger filter overvågning samt applikationer indenfor niveaumåling.