Tryktransmittere til industriel hydraulik

Driftsikker trykovervågning i industriel hydraulik

Hvis du leder efter alsidige og højtydende overvågnings- og styringskomponenter til industriel hydraulik, så finder du det her i Danfoss' produktportefølje. Vores produktprogram er skræddersyet til forskellige industrielle applikationer og tilbyder et bredt udvalg af komponenter til tryk- og temperaturstyring.

De robuste og grundigt gennemprøvede tryktransmittere garanterer sikker, pålidelig og energieffektiv ydelse på tværs af applikationer.

Produktudvalg

  • MBS 1200-serien – Danfoss
    MBS 1200-serien, OEM-tryktransmittere til industrielle applikationer

    Den kompakte OEM-tryktransmitter MBS 1200 er designet til industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.

  • MBS 1350 Danfoss
    MBS 1350, OEM-transmitter med dobbelt udgang til krævende applikationer

    Den kompakte OEM-tryktransmitter MBS 1350 er designet til brug i industrielle applikationer, hvor der er brug for en kombination af et tryksignal og et pressostat- eller temperatursignal.

  • MBS 1600 – Danfoss
    MBS 1600 tryktransmittere til plastbehandling

    MBS 1600/1650 tryktransmitteren er skræddersyet til plastindustriens specifikke krav. MBS 1600 er en EMC immun tryktransmitter af høj kvalitet.

  • MBS 2050 – kompakte tryktransmittere – Danfoss
    MBS 2050, kompakt tryktransmitter med ratiometrisk udgang og pulsdæmper

    Den kompakte robuste transmitter MBS 2050 er designet til hydrauliske applikationer i krævende miljøer med kavitation, væskeslag eller trykstød og giver en pålidelig trykmåling, selv under hårde driftsbetingelser.

  • MBS 3000-serien – Danfoss
    MBS 3000 serien – kompakte tryktransmittere

    Den kompakte tryktransmitter MBS 3000 er designet til stort set alle industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
    Det fleksible tryktransmitterprogram dækker alle standardudgangssignaler.

Dokumenter

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure Industrial Hydraulic Brochure English Multiple 02 maj, 2019 744,4 KB .pdf