Tryktransmittere til luftkompressorer

Pålidelig trykovervågning til luftkompressorer

Fra meget små enheder til medicinsk brug til meget store industrikompressorer i kilowattstørrelsen – luftkompressorindustrien har et kæmpe udvalg af udstyr. Og de grundlæggende anvendte kompressorteknologier er lige så varierede. Danfoss understøtter alt – lige fra mindre, selvstændige enheder, der betjenes på stedet, til store, centraliserede luftkompressorenheder, der er monteret på lastbiler.

Vores udvalg af tryktransmittere til luftkompressorer giver til enhver tid pålidelig og nøjagtig måling.

Produktudvalg

  • MBS 1900 – Danfoss
    MBS 1900-tryktransmitter til luft- og vandapplikationer

    Tryktransmitteren MBS 1900 er udviklet til brug i luft- og vandapplikationer såsom boosterpumper og luftkompressorer. Den fleksible serie af tryktransmittere indeholder enheder med forskellige udgangssignaler, absolut og relativ (manometer) udgave, med måleområde fra 0-4 bar til 0-25 bar og et bredt udvalg af tryktilslutninger og elektriske tilslutninger. Kapslingsmaterialet er rustfrit AISI 316L-stål.

  • MBS 2250 Danfoss
    MBS 2250, tryktransmitter til høje temperaturer i krævende applikationer

    Den kompakte, robuste transmitter MBS 2250 med integreret pulsationsdæmper er designet til hydrauliske anvendelser i krævende miljøer med kavitation, væskeslag eller trykstød og giver en pålidelig trykmåling, selv under hårde driftsbetingelser.

  • MBS 3000-serien – Danfoss
    MBS 3000 serien – kompakte tryktransmittere

    Den kompakte tryktransmitter MBS 3000 er designet til stort set alle industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
    Det fleksible tryktransmitterprogram dækker alle standardudgangssignaler.

  • MBS 3200-serien Danfoss
    MBS 3200-serien, tryktransmittere til krævende applikationer

    De kompakte tryktransmittere MBS 3200 og MBS 3250 til høje temperaturer er designet til brug i næsten alle industrielle applikationer og giver en driftssikker trykmåling, selv under hårde driftsbetingelser.