DST P500 tryktransmitter

  • Overblik
  • Dokumenter

DST P500 føleren, der er baseret på tyndfilmsteknologi, giver uovertruffen nøjagtighed i trykmålinger i kompressorer, varmepumper, hydrauliske og andre industrielle applikationer. Den alsidige trykføler karakteriseres ved en høj temperaturstabilitet, EMC immunitet og høj tolerance over for mekaniske stød og vibrationer.

Den hermetisk forseglede DST P500 trykføler er kompakt, let og ideel til brug i applikationer med plads- og vægtbegrænsninger. Den er designet til brug i robuste applikationer og leverer enestående resultater i forhold til stød og vibrationer. Samtidig kan føleren bruges i næsten alle medier og ved driftstemperaturer på op til 125 °C.

Funktioner og fordele

Ingen afdrift, hvilket giver fremragende præcision og langsigtet stabilitet

Enestående ydeevne i forhold til vibration og stød

Medie- og driftstemperaturområde (-40 °C til +125 °C)

Fremragende EMC immunitet

Overensstemmelse med RoHS

Fremstillet af 304 rustfrit stål (1.4301)

Diagnostik og andre intelligente funktioner

Dokumenter

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Data sheet DST P500 and P550 pressure transmitters English Multiple 27 nov, 2018 336,8 KB .pdf