MBS 1900-tryktransmitter til luft- og vandapplikationer

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Læring

Semifleksibel tryktransmitterprogram til luft- og vandapplikationer

Tryktransmitteren MBS 1900 er udviklet til brug i luft- og vandapplikationer såsom boosterpumper og luftkompressorer. Det semifleksible tryktransmitterprogram indeholder enheder med forskellige udgangssignaler, absolut eller relativ (manometer) udgave, med måleområde fra 0-4 til 0-25 bar og et bredt udvalg af tryktilslutninger og elektriske tilslutninger. Kapslingsmaterialet i rustfrit AISI 316L-stål.

Funktioner og fordele

Designet til brug i luft- og vandapplikationer

Medieberørte dele i rustfrit stål (AISI 304)

Relative trykområder (manometer) eller absolutte fra 0 til op til 25 bar

Udgangssignaler: 4-20 mA, eller ratiometrisk

Absolut eller relativt (manometer) følerelement

Et bredt udvalg af tryktilslutninger og elektriske tilslutninger

Digitalt kompenseret

Godkendelser og certificeringer:

UL-certifikatnummer: E31024

Datablad til MBS 1900
Danfoss Learning

Få mere at vide om vores sortiment af tryktransmittere i Danfoss Learnings eLessons

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 French Multiple 25 apr, 2017 627.0 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Chinese (CN) Multiple 25 apr, 2017 758.1 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Spanish, Castilian Multiple 25 apr, 2017 630.8 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Italian Multiple 25 apr, 2017 613.6 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Polish Multiple 25 apr, 2017 614.9 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 German Multiple 24 apr, 2018 478.7 KB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 English Multiple 25 apr, 2017 633.7 KB .pdf