CAN følere DST P92C og T92C

  • Overblik
  • Produkter
  • Dokumenter
  • Relaterede applikationer

For at dække den voksende efterspørgsel efter CAN kompatible komponenter tilbyder Danfoss DST transmittere med CAN og SAE J1939 grænseflade for at supplere vores udvalg af transmittere, der allerede er tilgængelige. CAN transmittere giver kunderne mulighed for at anvende den mest moderne busteknologi, der reducerer omkostningerne til ledningsføring betragteligt og giver nye muligheder inden for tilstandsovervågning og prædiktiv vedligeholdelse.

DST P92C og T92C CAN og SAE J1939 transmittere er ekstremt robuste, designet med fremragende EMC egenskaber og har høj modstand mod stød og vibrationer. Derudover muliggør den standardiserede CAN-kommunikation kompatibilitet med enheder og systemer fra forskellige producenter. Transmitterne kan bruges med næsten alle medier takket være kabinettet i rustfri stål og den fuldt svejsede kapsling.

Funktioner og fordele

Reducerer installationsomkostningerne takket være forenklet ledningsføring og færre I/O-moduler

Reducerer driftsomkostningerne takket være høj driftssikkerhed og oppetid

Hurtig design, installation og idriftsættelse

Mulighed for nem tilpasning og udskiftning

E1 typegodkendelse

CE-certificeret

I overensstemmelse med CANopen® og SAE J1939

Medieberørte dele fremstillet i rustfrit stål og fuldt svejset design

DST P92C/T92C brochure

Med vores nye transmittere kan du nu reducere nedetid og de samlede ejeromkostninger

Produkter

Tryk- og temperaturtransmitterne DST T92C- og T92C er designet til brug i barske miljøer.

Driftstemperatur: -40 til 125 °C

Trykområde for DST P92C: 10 til 1200 bar

Temperaturområde for DST T92C: -40 til 150 °C

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure CAN DST P92C and DST T92C English Multiple 10 feb, 2021 1.8 MB .pdf
Operating guide DST P92C CAN J1939 Operation guide English Multiple 28 maj, 2018 278.4 KB .pdf
Operating guide DST P92C CAN-Open Operation guide English Multiple 26 okt, 2018 250.1 KB .pdf
Data sheet DST P92C CAN-open Transmitter English Multiple 07 aug, 2018 569.0 KB .pdf
Operating guide DST T92C CAN-open Operating guide English Multiple 01 maj, 2018 315.8 KB .pdf
Operating guide DST T92C J1939 Operating guide English Multiple 01 maj, 2018 260.5 KB .pdf
Data sheet DST T92C Temperature transmitter CAN-open English Multiple 07 aug, 2018 545.8 KB .pdf

Relaterede applikationer

  • if (isSmallPicture) { Frekvensomformere til kraner i minedriftsindustrien og mineralbearbejdning } else if (isBigColumns) { Frekvensomformere til kraner i minedriftsindustrien og mineralbearbejdning } else { Frekvensomformere til kraner i minedriftsindustrien og mineralbearbejdning }
    Frekvensomformere til kraner i minedriftsindustrien og mineralbearbejdning

    Til optimering af ydeevnen for kraner og hejseværk, kan Danfoss tilbyde fleksibel styring kombineret med energieffektivitet og drift, der opfylder de strengeste sikkerhedskrav.

  • if (isSmallPicture) { Landbrug } else if (isBigColumns) { Landbrug } else { Landbrug }
    Landbrug

    Landmænd har brug for landbrugsmaskiner, der har den samme høje produktivitet sæson efter sæson. Hydrauliske løsninger fra Danfoss sikrer en ydelse i verdensklasse fra hver maskine – og et komfortabelt, stressfrit arbejdsmiljø for operatørerne.