DST Edix™ kommunikationsværktøj

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Læring

DST Edix™ kommunikationsværktøj muliggør tovejskommunikation med intelligente sensorer

Det nye DST Edix™ kommunikationsværktøj afslører det fulde potentiale for intelligent sensor teknologi – og alt dette har du lige ved hånden. Værktøjet, der er på størrelse med en tændstikæske, håndterer kommunikations-protokollen og muliggør læse-og-skrive-funktioner via den trådløse og intuitive Edix™ Smart Sensor webapp. Stort set en hvilken som helst enhed med en webinterface kan bruges som brugerflade.

OEM'er og kunder kan afkorte den forretningskritiske udviklingstid betragteligt med hurtig tilpasning af sensoren til nye applikationsbehov – så fejlfri trykstyring sikres, når applikationer og systemer udvikles.

Se 3D-modellen

Edix™ kommunikationsværktøj interagerer med Danfoss' intelligente sensorer, så der skabes kundetilpassede løsninger, og det er udviklet til at optimere din udviklingsproces og minimere de tidskrævende perioder med prototyper. Tilpas, finjustér og opnå straks bedre sensor data i design- og testfasen – hvilket fremmer din forretning med nye og intelligente fordele.

Funktioner og fordele

Kortere udviklingstid
Hurtig tilpasning af sensoren til nye applikationsbehov

Enhedens sundhedstilstand
Intern diagnostik kan vurderes uden at demontere sensoren

Kvalificering/lanceringsproces
Forbedret produktionstid og succesrate

Finjustering
Konfigurer grundlæggende indstillinger for at opnå den optimale konfiguration, før du lægger dig fast på bestemte sensor parametre i forbindelse med volumenkøb

Fjernsupport
Vi tilbyder dig global adgang til teknisk fjernsupport ved at udnytte de nye download- og upload-funktioner til sensor data og filhåndtering i løbet af designfasen

Kommuniker med din sensor

Lær om det nye Edix™ kommunikationsværktøj, en digital sensorløsning, som optimerer og letter dine tekniske processer.

Download Edix™ kommunikationsværktøj Opstartsguide

En trinvis opstartsguide, der afslører styrken ved Edix™ kommunikationsværktøj.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
User guide Danfoss SmartSensor QuickGuide English Multiple 28 jan, 2021 389.5 KB .pdf

Læring

Opdag alle funktioner og fordele ved Edix™ kommunikationsværktøj

Se videoer, der vil hjælpe dig til at få mest muligt ud af dine intelligente sensorer med Edix™ kommunikationsværktøj.