Vandvarmere fra Danfoss (DWH) er en ideel løsning, når du har behov for større mængder varmt brugsvand eller separate varmtvandsbeholdere. Ligesom indbyggede beholdere er vores vandvarmere i rustfrit stål udstyret med TWS-teknologi (lagdeling af postevand), der giver hurtig og effektiv varmtvandsproduktion i store mængder.

TWS-varmtvandsbeholdere er specielt konstruerede til varmepumper og er meget energieffektive. En sammenligning viser, at den mængde energi, der bruges til at lave varmt brugsvand ved hjælp af TWS, kun kunne give lunkent vand i en almindelig varmtvandsbeholder.

Varmepumper fra Danfoss er indstillet fra fabrikken til at øge brugsvandtemperaturen til 65 °C en gang om ugen. Dette fjerner risikoen for, at der dannes legionella-bakterier inde i systemet. Den normale temperatur er tilstrækkelig høj til at forhindre bakterievækst, men dette system giver ekstra sikkerhed.

Funktioner og fordele

15 % mere varmt vand: Enestående varmtvandskomfort med patenteret teknologi leverer 15 % mere varmt vand end konventionelle vandvarmere

Særdeles effektiv varmeoverførsel og mere varmt vand med TWS-teknologi: Brugsvand opvarmes hurtigere, mindre energi forbruges, og det varme vand holder længere, når der bruges store mængder.

Ekstra sikkerhed for elimineret risiko for legionellabakterier takket være den fabriksindstillede ugentlige opvarmning af brugsvandstemperaturen til 65 °C.

Dokumenter

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Datablad Danfoss Water Heater DWH polsk Multiple 02 maj, 2019 289,9 KB .pdf
Datablad Danfoss Water Heater DWH engelsk Multiple 02 maj, 2019 290,4 KB .pdf
Datablad Danfoss Water Heater DWH svensk Multiple 02 maj, 2019 266,9 KB .pdf