Jordvarmepumper anvender energien i jorden for at kunne levere opvarmnings-, køling- og varmtvandsløsninger. Siden 1973 har Danfoss produceret jordvarmepumper, der sikrer maksimal ydelse og funktionalitet.

Danfoss har udviklet en række teknologier, såsom en inverter, TWS (lagdeling af brugsvand), HGW (hotgasveksler) og Opti (cirkulationspumper med variabel hastighed), for at bidrage til en øget ydeevne, komfort og pålidelighed.

Funktioner og fordele

Minimal plads påkrævet til installation

Minimal indvirkning på grunden

Tillader passiv eller aktiv køling

Hvordan fungerer varmepumper?

Varmepumper er i stand til at producere mere energi, end de optager, ved at benytte en kølecyklus til at optage varme fra omgivelserne og hæve det til et passende niveau til opvarmning.

Dokumenter

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype

Fremhævede produkter

Minimalt energiforbrug

Alle Danfoss varmepumper er designet til at producere varme. De integrerede komponenter af høj kvalitet, kølemiddelkredsløbet og styresystemet er designet til at sikre en af de bedste sæsonbetingede ydeevner på markedet. Styreenheden i en Danfoss varmepumpe er specifikt designet til at styre en varmepumpe. Opti-teknologien og styringsstrategien giver den højest mulige varmekomfort til de lavest mulige driftsomkostninger.

Optimal varmtvandskomfort

Danfoss' patenterede HGW-teknologi (Hot Gas Water-varmer (varmtgasvandvarmer)) øger den årlige varmtvandsproduktionseffektivitet med ca. 20 %. Varmt brugsvand kan produceres samtidigt med varmeproduktionen, så der er masser af varmt vand i opvarmningssæsonen, til en meget lav pris. Den integrerede TWS-teknologi (Tap Water Stratification; lagdeling af postevand) leverer 15 % mere varmt vand end konventionelle vandvarmere. TWS-spolens store overfladeareal og position sikrer rigelig forsyning af varmt vand.

Problemfrie varmepumper klar til installation

Varmepumper inklusive filter-kugle med passende størrelse, påfyldningsanordning og fleksible slanger - alt sammen i høj kvalitet - leveres driftsklare. Varmepumpen er klargjort til kølefunktionen, så der er ikke behov for yderligere styringsenheder til enten passiv eller aktiv køling. Varmepumper leveres som et komplet varmesystem, eksempelvis er cirkulationspumper, tilskudsvarmer, softstarter og styreenhed alt sammen inkluderet i varmepumpen - testet og godkendt til at leve op til de høje kvalitetskrav.

Prisvenlig aircondition

Nyd godt af prisvenlig aircondition, når det er varmt. En Danfoss varmepumpe kan levere et behageligt indeklima hele året rundt. Varme produceres i de kolde måneder, og du kan vælge køling til de varmere måneder. Med jordvarmepumper er det muligt at afkøle bygningen. Passiv køling bruger kun strømmen fra kollektorens cirkulationspumpe (omkring 200 watt) for på effektiv vis at skabe et behageligt indeklima. Er der behov for ekstra køling, kan aktiv køling anvendes. Aktiv køling anvender kompressoren til at sænke temperaturen på kølemidlet. Et kombineret varme-kølesystem kan være mere effektivt end alternative systemer på markedet, der anvender separate køleenheder.

 

Danfoss Online

Med Danfoss Online-appen kan du kontrollere, om dit varmeanlæg fungerer korrekt, du kan sænke temperaturen, når du er på ferie, og du kan få sendt en besked, hvis der sker noget uventet. Vores onlinesystem leverer omfattende diagnosticeringsdata til installatører og giver dem også mulighed for at reagere omgående på beskeder eller få en realtidsvisning af systemeffektiviteten. Danfoss OnLine-appen findes til både Android og iPhone.