En luft/vand-varmepumpe anvender en kølingsproces til at omdanne energi fra udeluften til varmeenergi, der bruges til opvarmning og varmt brugsvand. Om sommeren kan processen ganske enkelt vendes om, så systemet leverer behagelig køling.

Effektiviteten af luft/vand-varmepumper fra Danfoss sikrer, at uanset hvordan vejret er udenfor, skal du ikke bekymre dig om at holde varmen indenfor. Selv ved temperaturer helt ned til -25 ˚C kan en luft/vand-varmepumpe levere varme og varmt vand til en ejendom – og den hjælper med at reducere miljøpåvirkningen, da der ikke er lokale CO2-udledninger.

Luft/vand-varmepumper fra Danfoss tilbyder brugervenlighed og fleksibilitet. Takket være et bredt udvalg af forskellige varmepumper og tilbehør kan du skræddersy en varmepumpe til dine kunders behov. Disse fleksible varmeanlæg er designet til at kunne tilpasses individuelle behov uanset størrelserne.

Funktioner og fordele

Besparelser på op til 75 % på energiregningen takket være markedets bedste sæsonbetingede virkningsgrad for varmepumper.

Leverer varme, selv når det er koldt: En luft/vand-varmepumpe fra Danfoss leverer effektivt både opvarmning og varmt brugsvand, selv når udetemperaturen er helt nede på -25 °C.

Enkel Plug & Play-installation med to rør og to ledninger gør installationen af en luft/vand-varmepumpe så let som en leg.

Understøttelse af over 50 applikationer: DHP-AQ er det rette valg til opvarmning, køling, nybyggeri og renovering – og den understøtter over 50 forskellige applikationsmuligheder. Hvad enten du står for installation af en varmepumpe til et enfamilieshus eller et flerfamilieshus, et nybyggeri eller en renovering, sørger DHP-AQ for varme og varmt brugsvand.

Optimal akustisk ydeevne: En designfunktion, der sænker DHP-AQ's lydniveau til et af de laveste på markedet. Varmepumpens udendørsenhed kan placeres, hvor det passer dig bedst, uden at du skal bekymre dig om støjproblemer (max. 15 meter fra indedel).

Hvordan virker det?

Med en luft/vand-varmepumpe er det ikke nødvendigt at bore eller grave. Du tager i stedet energien direkte fra udeluften.

Fremhævede produkter

Besparelser på op til 75 % på energiregningen takket være markedets bedste sæsonmæssige virkningsgrad for pumper.

Hos Danfoss er vi stolte af give dig en varmepumpe, som tilbyder den bedste sæsonbetingede ydeevne på markedet. Den sæsonbetingede ydeevne er en målestok for, hvor effektivt pumpen omdanner energi i luften til varme, som forsyner dig med varme og varmt brugsvand. Det svenske energiagentur har gennemført en stor test af luft/vand-varmepumper. Ud af de elleve varmepumpemodeller, som blev testet, gav DHP-AQ fra Danfoss de største besparelser. Den ligger også i top i forhold til varmtvandstemperatur, lave støjniveauer og lave energitab.

50+ understøttede anvendelsesområder

DHP-AQ er det rette valg til opvarmning, køling, nybyggeri og renovering - og den kan anvendes til mere end 50 foruddefinerede anvendelsesområder. Hvad enten du idriftsætter en pumpe til et enfamilieshus eller et flerfamilieshus, et nybyggeri eller en renovering, sørger DHP-AQ for varme og varmt brugsvand, uanset hvilken temperatur, der er påkrævet i varmeanlægget. Det er afprøvet grundigt i kombination med applikationer som for eksempel: eksisterende gas-/oliekedler, solenergisystemer, svømmebassiner og i kombination med de fleste varmtvandsbeholdere.

Optimal akustisk ydeevne 

En designfunktion, der sænker DHP-AQ's lydniveau til et af de laveste på markedet. Varmepumpens udendørsenhed kan placeres, hvor det passer dig bedst, uden at du skal bekymre dig om støjproblemer.

"Plug & Play"- nem installation

DHP-AQ's nemme installationsproces sparer installatøren værdifuld tid. Du tilslutter bare pumpen til netforsyningen og styreenhedens stik, og det er det! Den problemfrie installation omfatter også disse funktioner:
• Præfabrikerede sæt til indendørs brug uden individuelle dele, der er placeret uden for teknikskabet
• En indbygget holder og en opvarmet drypbakke
• Elektrisk "plug and play"-installation med tilslutning til styreenheden via et CCM-kabel (tredelt ledning)
• OPTI-funktionen omfatter automatisk idriftsætning - når den er installeret, ved du, at systemet kører optimalt
• Der er ikke behov for håndtering af kølemidler, da alle pumper leveres med påfyldt kølemiddel

Leverer varme, selv når det er koldt

DHP-AQ's effektivitet gør den i stand til at fungere perfekt ved meget lave udetemperaturer. Selv ved -20 °C sørger den for, at huset er behageligt opvarmet. Topmoderne afisningsteknologi sørger for energieffektivitet og fuld funktionalitet af varmepumpen, også i kolde vintre. DHP-AQ's afisningssystem er fuldt behovsstyret og kører kun, når det er nødvendigt. Den indbyggede drypbakke sikrer, at kondensvand ledes fuldstændigt væk fra varmepumpen.