Med varmepumpen til erhvervsbrug har Danfoss stor erfaring inden for udvikling og produktion af varmepumper med stor kapacitet til en lang række bygningstyper – kontorbygninger, etageejendomme, skoler, forretninger og sportshaller såvel som produktion og lagerfaciliteter.

Varmepumper til erhvervsbrug fra Danfoss producerer varme, varmt brugsvand og komfortkøling til alle typer bygninger. Effekten varierer fra 10 kW op til 1.408 kW (kaskadekobling). Varmeudgifterne reduceres, og der opnås en kort tilbagebetalingstid.

Funktioner og fordele

Ejeromkostningerne reduceres betydeligt i hele systemets levetid sammenlignet med produkter fra andre leverandører, og vi er dybt engagerede i at give dig de største besparelser.

Komplette løsninger og relevante serviceydelser, der kan tilpasses til lige præcis dine individuelle behov.

Online trådløs fjernbetjening og Building Management System.

Scania-værksted forsynet med varmepumper fra Danfoss

Se hvordan varmepumper fra Danfoss har forbedret kundekomforten og reduceret omkostningerne på et Scania-værksted, der udfører reparationer og vedligeholdelsesarbejde.

Fremhævede produkter

Høj sæsonbetinget virkningsgrad med inverterteknologi.

Fordi inverterteknologien sørger for løbende at regulere varmepumpens output til det aktuelle behov, kan varmepumpen levere 100 % af dit energibehov. Det betyder igen, at brugeren ikke behøver betale for yderligere opvarmning. Invertere kan kombinere et stort varmebehov om vinteren og mindre behov for varmt vand om sommeren, uden det er nødvendigt med store varmtvandsbeholdere. Derudover er inverterteknologi bedre egnet til soft start af forsyningsnettet og lavere startstrøm.

Intelligent styret ydeevne 

Den nye regulator i DHP-M-varmepumpen er udstyret med en berøringsfølsom farveskærm og brugervenlige ikoner, der er lette at forstå. Regulatoren koordinerer og styrer varmeanlægget. Danfoss-varmepumper arbejder fuldstændigt præcist for at give dit hjem det bedst mulige indeklima til den lavest mulige pris. Vores regulator er meget brugervenlig.

Nye funktioner:

 - Menu og algoritmer, udviklet af Danfoss
 - Ny berøringsfølsom farveskærm
 - Brugervenlig, intuitiv menu med ikoner og infografik
 - Komplet oversigt over temperaturer fra kølekredsen
 - Visualisering af kompressorområdet
 - Varmekurve med 7-punktsjustering
 - Plug&Play-softwareopdatering via USB-stik
 - Klar til Building Management System (BMS) via Modbus
 

Bemærkelsesværdig effektivitet med samtidig varme og køling

Samtidig varme og køling gør det muligt for dig at reducere driftsomkostningerne endnu mere. For at opnå dette er flere varmepumper tilsluttet parallelt mellem varme og kolde bufferbeholdere. De varme beholdere er tilsluttet varmezonerne, og de kolde beholdere er tilsluttet kølezonerne. DHP-M udskifter derefter simpelthen varmt med koldt, afhængigt af behovene i bygningen. For eksempel: Når et hotelkonferencerum nedkøles, genbruges den fjernede overskydende varme i produktionen af varmt vand til swimmingpool eller spa.

Fremragende varmtvandsproduktion med varmgasteknologi.

Danfoss har udviklet en unik, patentansøgt metode til produktion af varmt brugsvand. Samtidig med, at der opvarmes vand til fordeling i bygningens varmeanlæg, produceres der varmt brugsvand ved meget høj temperatur via en ekstra af-overopheder. Det betyder, at i den del af året, hvor bygningen bliver opvarmet, får man masser af varmt vand til en meget lav pris.

Danfoss Online 

DHP-M kan udstyres med Danfoss Online, som er en funktion, der muliggør fjernstyring og overvågning ved hjælp af en smartphone eller en computer. Vores onlinesystem leverer omfattende diagnosticeringsdata til installatører og giver dem også mulighed for at reagere omgående på beskeder eller få en realtidsvisning af systemeffektiviteten. Onlinestyring og -overvågning optimerer energieffektiviteten for ejendomsejere med bygninger flere forskellige steder. Danfoss OnLine-appen findes til både Android og iPhone.

Integration – klar til BMS

Det avancerede styresystem i denne kommercielle varmepumpe overvåger konstant alle funktioner og giver dig et trygt overblik. DHP-M kan kommunikere med andre styresystemer (Building Management Systems) via Modbus. Det kan også styres og overvåges via et styringssystem, der samler oplysninger om alarmer, ventilation og andre systemer i samme bygning.