Luft/vand- og jordvarmepumper anvender hhv. energien i luften og jorden til opvarmnings- og køleløsninger. Varmepumper er meget effektive i forhold til traditionelle energikilder og kan medføre betydelige besparelser.

Varmepumper fra Danfoss kan anvendes til at opvarme eller nedkøle dit hjem. De leverer primært opvarmning og varmt brugsvand. Vores teknologi sikrer optimal komfort indendørs, uanset hvad temperaturen er udenfor: -25 eller +35oC. Derudover bidrager den også til øget effektivitet, komfort og pålidelighed. Varmepumper fra Danfoss kan kombineres med forskellige supplerende varmekilder, såsom sol- eller gassystemer.

Funktioner og fordele

Optimal indekomfort uanset hvad temperaturen er udenfor; -25 eller +35oC

50–75 % energibesparelser: varme til bolig- eller erhvervsbrug med minimalt energiforbrug

Høj årlig effektivitet: Varmepumper som del af et integreret system kan klassificeres som A+++

Nem installation og pladsbesparende design: Varmepumper leveres med fabrikspåfyldt kølemiddel, hvilket reducerer arbejdstimer til installation og omkostninger betydeligt, hvilket gør både installatører og kunder mere tilfredse.

Bedste ydeevne og holdbarhed: Varmepumper er designet til at holde til en forventet produktlevetid på mindst 20 år

Lavt støjniveau giver fleksibilitet til at placere varmepumpen det mest hensigtsmæssige sted

Hvordan virker en varmepumpe?

En varmepumpe er i stand til at producere mere energi, end den bruger, ved at benytte den konventionelle kølecyklus til at absorbere varme fra miljøet og hæve niveauet, så det er passende til opvarmning.

Produktudvalg

  • Luft/vand-varmepumpe til boliger – Danfoss
    Luft/vand-varmepumpe til boliger

    En luft/vand-varmepumpe til boliger anvender energien i udeluften til opvarmning, produktion af varmt vand og køleløsninger.

  • Jordvarmepumpe til boliger – Danfoss
    Jordvarmepumpe til boliger

    En jordvarmepumpe til boliger anvender energien i jorden til opvarmning, produktion af varmt vand og køleløsninger.

  • Jordvarmepumper til erhvervsbrug – Danfoss
    Jordvarmepumper til erhvervsbrug

    En jordvarmepumpe til erhvervsbrug anvender energien i jorden til opvarmning, produktion af varmt vand og køleløsninger.

  • Vandvarmere – Danfoss
    Vandvarmere

    Vandvarmere fra Danfoss er en velegnet løsning, hvor der er behov for større mængder varmt brugsvand eller separate varmtvandsbeholdere.

Dokumenter

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure Danfoss Heat Pumps Brochure svensk Sverige 24 aug, 2018 1,8 MB .pdf
Brochure Danfoss Heat Pumps Brochure engelsk Multiple 24 aug, 2018 1,5 MB .pdf
Brochure Danfoss Varmepumper - Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag dansk Danmark 14 dec, 2018 1,8 MB .pdf

Software

Danfoss OnLine – fjernstyr din varmepumpe

Med Danfoss OnLine-tilbehøret kan du styre og overvåge din varmepumpe fra mobiltelefon, computer eller tablet, uanset hvor du befinder dig i verden.

Eksempelvis kan du sænke temperaturen i dit hjem, mens du er på ferie, og øge den igen til når du kommer hjem. Hvis du kommer tidligere hjem end forventet - intet problem - med OnLine kan du let sikre, at dit hjem er opvarmet og behageligt, når du har behov for det.

Du kan bruge OnLine når som helst i løbet af dagen til at kontrollere, at dit varmesystem fungerer samt hvilken temperatur, der er i din bolig. Hvis der dukker noget uventet op, som skal repareres, vil du – eller din installatør hvis dette er aftalt – øjeblikkelig modtage denne oplysning via OnLine. Du kan også styre og overvåge flere steder om nødvendigt; f.eks. hvis du har et sommerhus med en varmepumpe eller familiemedlemmer, som har brug for hjælp. OnLine fås naturligvis både til Android og iPhone.

Det nye OnLine-værktøj kan kobles direkte til din eksisterende bredbåndforbindelse uden ekstra omkostninger

Med det nye OnLine-værktøj kan både kunder og installatører holde sig ajour med, at varmepumpen fungerer korrekt, og de kan kontrollere varmepumpens status og ændre indstillingerne (tilstand, temperatur, kalender) via smartphone-appen eller computeren – hvor som helst, når som helst. 

Alarmfunktion giver maksimal sikkerhed: Alarmfunktion for varmepumpen via app eller e-mail sendes til kunden og/eller installatøren 

Nem og hurtig installation: Du tilslutter bare DCM-enheden til dit internet med et Ethernet-kabel fra varmepumpen til boligens router – så undgår du besvær og får de bedste resultater 

Det nye OnLine-værktøj fungerer sammen med alle vores nuværende varmepumper til boliger og kan tilbydes til både nye og eksisterende kunder, uanset hvilken type varmepumpe, de har

App-butikken iTunes App-butikken Google Play

FAQ

Er der forskelle i den årlige effektivitet af en luft/vand-varmepumpe med en frekvensstyret kompressor og en standardkompressor?

Nej, der er intet videnskabeligt belæg for positive sæsonbetingede ydeevneforbedringer fra frekvensstyrede kompressorer

Er R407C et gammeldags kølemiddel?

Nej, R407C anses af varmepumpebranchen for at være det bedste kølemiddel til at give optimal sæsonbetinget ydeevne

Er R407C dårlig for miljøet sammenlignet med R410A?

Nej, det globale opvarmningspotentiale (GWP) for R407C er 1.610 og for R410A 1.890, hvilket gør R407C mindre skadelig for miljøet

Hvad er sæsonbetinget ydeevne?

Sæsonbetinget ydeevne er et udtryk en varmepumpes ydeevne over et helt år afhængigt af varmedistributionssystemet, varmtvandssystemet og det faktiske kundebehov. Korrekt dimensionering, installation og ibrugtagning er nødvendig for at opnå den højest mulige sæsonbetingede ydeevne. Sæsonbetinget ydeevne er standardmålet for Danfoss varmepumper, når der designes og bygges varmepumper, da den sæsonbetingede ydeevne er det reelle mål for effektivitet.

Det svenske energiagentur har gennemført en stor test af luft/vand-varmepumper. Ud af de elleve varmepumpemodeller, som blev testet, gav DHP-AQ fra Danfoss de største besparelser. Den ligger også i top i forhold til varmtvandstemperatur, lave støjniveauer og lave energitab.

Er ydeevne ved ratingpunkter (COP) en passende fællesnævner for sæsonbetinget ydeevne?

Nej, ydeevne ved ratingpunkter er blot et udtryk for effektiviteten ved en række punkter, der typisk måles i et laboratorium, og har ikke direkte forbindelse til den sæsonbetingede ydeevne for en varmepumpe

Er systemer, der er bygget på direkte udvidelse (DX), mere effektive end indirekte BW-systemer?

Teoretisk set ja, men i praksis nej. DX-systemer skal påfyldes kølemiddel på stedet, og det er derfor ikke muligt at foretage fabrikstest eller optimering af ydeevnen på fabrikken. Endvidere kan kobberkollektoren let blive beskadiget under installation, hvilket kan medføre betydelig reduktion og tab af effektivitet

Fungerer Danfoss-varmepumpen med styreenheder til enkelte værelser?

Ja, Danfoss-styresystemet kan, hvis det installeres korrekt, fungere perfekt med styreenheder til enkelte værelser.

Er det bedre at overdimensionere end at underdimensionere varmepumpen?

Nej, ingen af delene er godt. Varmepumpen skal have den rette størrelse til det pågældende varmedistributionssystem og slutbrugerens behov, og dimensionering via HPC-programmet vil sikre, at du vælger den rette størrelse varmepumpe

Kan man dimensionere en varmepumpe udelukkende efter husets størrelse og antallet af beboere?

Nej, den rette størrelse pumpe kan ikke vælges ud fra disse dimensioner alene. Korrekt dimensionering foretages ved at overveje klimadata, isoleringsniveau eller nuværende energiforbrug, varmedistributionssystem, behov for varmt vand og opvarmning osv. Dette skal derfor gøres i avancerede programmer som HPC-dimensioneringssoftware.

Casestudier

Kommer snart ...

Kommer snart ...

Videoer

Energieffektive varmepumper

Hele udvalget af Danfoss' luft- og jordvarmepumper til boliger har den højest mulige klassificering fra A+ til A+++ afhængigt af model, varmemodtagere og integreret system.

Klar til ErP

Direktivet om energirelaterede produkter (ErP; Energy Related Products Directive) er en EU-bestemmelse, der fastlægger standarder for minimumeffektivitet i energiforbrugende udstyr. Fra og med den 26. september 2015 blev direktivet udvidet til også at omfatte varmepumper og andre varmekilder.

A+ til A+++

Klassificeringssystemet for varmepumper opdeler dem i ni effektivitetskategorier. Den bedste kategori er A++ og A+++. Mærkningen gælder for varmepumper som enkelt varmekilde og kombineret med produktion af varmt brugsvand samt hele det integrerede system, inklusive solvarmeenergi, temperaturregulering osv.

Danfoss' luft- og jordvarmepumper til boliger har den højest mulige klassificering fra A+ til A+++ afhængigt af model, modtagere og integreret system.

Energimærkninger

Energieffektivitetskategorierne for varmepumper er baseret på en årsvirkningsgradskoefficient (SCOP; Seasonal Coefficient of Performance). Den afhænger for det første af klimaområde og for det andet af det potentielle varmeanlæg. Europa er i denne sammenhæng opdelt i tre klimaområder. For radiatorer og gulvvarmeanlæg er de forskellige fremløbstemperaturer og mulige energieffektivitetskategorier vist på energimærkaterne.

Vidste du det?

Separate varmepumper klassificeres som maksimalt A++, og når de er en del af et integreret system, kan de klassificeres som A+++. Varmekedler (olie, gas, biomasse) klassificeres derimod som A som det højeste, og i nogle tilfælde så lavt som C eller D. Hvis slutbrugeren er interesseret i at opnå den bedst mulige effektivitet, som er en energiklassificering på A+++, bør man overveje en varmepumpe som en del af et integreret system.