PAHT C pumper

  • Overblik
  • Dokumenter

Danfoss' PAHT C pumper er specielt designede til brug med kemiske opløsningsmidler, enten rene eller opblandede i vand. Aksialstempelpumpens funktionsprincip er egnet til at pumpe væsker med lav viskositet. De primære applikationer omfatter vandvask af gasturbiner, rengøring af dele til bil-/rumfartsindustrien og fremstilling af halvledere. Smøring af de bevægelige dele sker ved hjælp af selve det pumpede medie. PAHT C pumper er de letteste og mest kompakte pumper i branchen og kan installeres horisontalt eller vertikalt.

Funktioner og fordele

Direkte væskeflowregulering til nøjagtig måling

Ingen risiko for olieforurening takket være pumpens ultrarene teknologi, hvor der ikke er behov for olie

Lave vedligeholdelsesomkostninger takket være et effektivt design og en konstruktion i rustfrit stål. Der kan forventes serviceintervaller på op til 8.000 timer

Lave energiomkostninger takket være det meget effektive aksialstempeldesign

Nem installation

ISO 9001-, ISO 14001- og ATEX-certificeret

Dokumenter

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Service guide PAH 2-6.3, PAHT 2-6.3, PAHT C 2-6.3 and PAHT G 2-6.3 Disassembling and assembling English Multiple 02 jul, 2019 6,5 MB .pdf
Data sheet PAHT C 2-6.3 Data sheet English Multiple 21 jan, 2018 666,3 KB .pdf