Lang levetid

ACB og CCB patronpressostater fra Danfoss er små diskagtige trykregulatorer til brug i airconditioninganlæg. Med pressostaterne får du robust og pålidelig drift og lang levetid.

Den lille størrelse, lette vægt og høje grad af beskyttelse betyder, at den kan monteres direkte på airconditioninganlægget, hvor der er behov for regulering af trykket. Det kompakte og enkle design sparer plads og reducerer installationsomkostningerne.

Pressostaterne fås med forskellige trykindstillinger og tryktilslutninger, så de passer til dine særlige behov.

Funktioner og fordele

Trykområde på -0,5 til 45 bar

CCB typen kan tåle ekstremt højt tryk.

Kompakt letvægtsdesign

Alle typer tilslutninger er tilgængelige

Stærk holdbarhed

Vandtæt IP66-version med ledninger

UL-godkendelse efter anmodning

Danfoss Learning – Danfoss

e-lektion om pressostater og termostater

Få mere at vide om on/off-regulatorer: pressostater og termostater i denne e-lektion.

Relaterede produkter

  • KP/KPU pressostater, standardapplikationer – Danfoss
    KP/KPU pressostater, standardapplikationer

    KP pressostater er optimerede til mindre, kommercielle og tunge kommercielle køleanlæg – og giver fremragende beskyttelse mod lavt sugetryk eller højt afgangstryk.

  • MP differenstrykpressostater – Danfoss
    MP differenstrykpressostater

    KP pressostater beskytter køle- og airconditioninganlæg mod for lavt sugetryk eller for højt afgangstryk. Pressostaterne kan også anvendes til at starte og stoppe kølekompressorer og -ventilatorer i luftkølede kondensatorer. KP pressostaterne fås med IP30- og IP44-kapslinger.

Læring

Undgå efterligninger

Identificer og bekæmp forfalskninger af Danfoss' produkter

Pas på forfalskninger for at beskytte dit image

Falske produkter giver både din profession og virksomhed et dårligt ry. Vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at bekæmpe forfalskningerne. Læs mere om, hvordan du sikrer, at det produkt, du køber, er et ægte Danfoss produkt.