Nøjagtige termostater til vindmølleapplikationer

Det stigende energibehov og behovet for et renere miljø har i dag resulteret i store investeringer i vedvarende energi i hele verden, som f.eks. vindmøller. Da efterspørgslen efter bæredygtig energi stiger, er der et stadigt stigende behov for meget effektive, robuste og driftssikre vindmøller. Vores produkters dokumenterede driftssikkerhed bidrager til at sikre optimal drift for vindmøllerne i hele deres levetid.

Danfoss leverer robuste termostater til næsten alle applikationer i vindmøllenaceller og sikrer pålidelig systemdrift.

Produktudvalg

  • MBC 8100, kompakte bloktermostater til marineapplikationer danfoss
    MBC 8100, kompakt bloktermostat

    MBC 8100-termostater anvendes i marineapplikationer, hvor plads og driftssikkerhed er de vigtigste faktorer. MBC’erne er kompakte termostater, der er udviklet i overensstemmelse med Danfoss’ nye blokdesign til at modstå de hårde betingelser, som kendes fra f.eks. maskinrum om bord på skibe.

  • KP-termostater Danfoss
    KP, temperaturafbryder

    Danfoss KP-termostater anvendes til regulering, overvågning og alarmsystemer i industrien. KP-serien er udstyret med temperaturstyrede elektriske maksimalafbrydere. Termostaterne er udstyret med en enpolet kontakt (SPDT) og kan styre enfasede AC-motorer på op til 2 kW direkte.

  • KPS-temperaturafbrydere til maritimt maskineri danfoss
    KPS, temperaturafbryder

    I KPS-seriens termostater er der lagt særlig vægt på at tilfredsstille en række væsentlige behov såsom en høj kapslingsgrad, robusthed og en kompakt konstruktion samt modstandsdygtighed over for stød og vibrationer. KPS-serien dækker de fleste krav til både indendørs og udendørs anvendelse og er velegnet til anvendelse i overvågnings-, alarm- og reguleringssystemer i forbindelse med fabriksanlæg, dieselanlæg, kompressorer, kraftværker samt om bord på skibe.

  • RT-termostater til maritimt maskineri Danfoss
    RT, termostater

    RT-termostater indeholder en temperaturstyret, enkeltpolet omskiftekontakt, hvor kontaktplaceringen afhænger af følertemperaturen og den fastsatte skalaværdi. RT-serien består af termostater med rumfølere, kanalfølere og kapillarrørsfølere til generel anvendelse inden for industri og søfart.

Dokumenter

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure - AD Brochure, Wind Power English Multiple 23 aug, 2018 555,6 KB .pdf