Termostater til vandapplikationer

Nøjagtig temperaturstyring til vandapplikationer

Det verdensomspændende behov for rent vand er enormt og tiltagende, hvilket kræver en målrettet fælles indsats for at styre vandcyklussen. Danfoss er godt forberedt til at bidrage til disse bestræbelser. Som vi ser det, er pumpen nøglen til at styre vandcyklussen – fra indløb til afløb. Vi har derfor udviklet et sortiment af følere og kontakter til pumper, som er skræddersyet til de mest almindelige applikationer i vandindustrien. 

Takket være vores udvalg af robuste termostater understøtter Danfoss vandbranchens forskellige behov og tilbyder nøjagtig trykstyring til alle applikationer.

Produktudvalg

  • CAS-termostater til maritimt maskineri danfoss
    CAS, termostater

    CAS-serien består af en række pressostater og termostater. I denne serie har vort fokus været på at imødekomme krav om en højt kapslingsgrad, robusthed, en kompakt konstruktion og modstandsdygtighed overfor chok og vibrationer.

  • KP-termostater Danfoss
    KP, temperaturafbryder

    Danfoss KP-termostater anvendes til regulering, overvågning og alarmsystemer i industrien. KP-serien er udstyret med temperaturstyrede elektriske maksimalafbrydere. Termostaterne er udstyret med en enpolet kontakt (SPDT) og kan styre enfasede AC-motorer på op til 2 kW direkte.

  • KPS-temperaturafbrydere til maritimt maskineri danfoss
    KPS, temperaturafbryder

    I KPS-seriens termostater er der lagt særlig vægt på at tilfredsstille en række væsentlige behov såsom en høj kapslingsgrad, robusthed og en kompakt konstruktion samt modstandsdygtighed over for stød og vibrationer. KPS-serien dækker de fleste krav til både indendørs og udendørs anvendelse og er velegnet til anvendelse i overvågnings-, alarm- og reguleringssystemer i forbindelse med fabriksanlæg, dieselanlæg, kompressorer, kraftværker samt om bord på skibe.

  • RT-termostater til maritimt maskineri Danfoss
    RT, termostater

    RT-termostater indeholder en temperaturstyret, enkeltpolet omskiftekontakt, hvor kontaktplaceringen afhænger af følertemperaturen og den fastsatte skalaværdi. RT-serien består af termostater med rumfølere, kanalfølere og kapillarrørsfølere til generel anvendelse inden for industri og søfart.