Termostater til luftkompressorer

Nøjagtig temperaturstyring til luftkompressorer

Fra meget små enheder til medicinsk brug til meget store industrikompressorer i kilowattstørrelsen – luftkompressorindustrien har et kæmpe udvalg af udstyr. Og de grundlæggende anvendte kompressorteknologier er lige så varierede. Danfoss understøtter alt – lige fra mindre, selvstændige enheder, der betjenes på stedet, til store, centraliserede luftkompressorenheder, der er monteret på lastbiler.

Takket være vores udvalg af robuste termostater understøtter Danfoss luftkompressorbranchens forskellige behov og tilbyder nøjagtig trykstyring til alle applikationer.

Produktudvalg

  • KP-termostater Danfoss
    KP, temperaturafbryder

    Danfoss KP-termostater anvendes til regulering, overvågning og alarmsystemer i industrien. KP-serien er udstyret med temperaturstyrede elektriske maksimalafbrydere. Termostaterne er udstyret med en enpolet kontakt (SPDT) og kan styre enfasede AC-motorer på op til 2 kW direkte.

  • KPS-temperaturafbrydere til maritimt maskineri danfoss
    KPS, temperaturafbryder

    I KPS-seriens termostater er der lagt særlig vægt på at tilfredsstille en række væsentlige behov såsom en høj kapslingsgrad, robusthed og en kompakt konstruktion samt modstandsdygtighed over for stød og vibrationer. KPS-serien dækker de fleste krav til både indendørs og udendørs anvendelse og er velegnet til anvendelse i overvågnings-, alarm- og reguleringssystemer i forbindelse med fabriksanlæg, dieselanlæg, kompressorer, kraftværker samt om bord på skibe.

  • RT-termostater til maritimt maskineri Danfoss
    RT, termostater

    RT-termostater indeholder en temperaturstyret, enkeltpolet omskiftekontakt, hvor kontaktplaceringen afhænger af følertemperaturen og den fastsatte skalaværdi. RT-serien består af termostater med rumfølere, kanalfølere og kapillarrørsfølere til generel anvendelse inden for industri og søfart.