Nøjagtig trykstyring til vindmølleapplikationer

Det stigende energibehov og behovet for et renere miljø har i dag resulteret i store investeringer i vedvarende energi i hele verden, som f.eks. vindmøller. Da efterspørgslen efter bæredygtig energi stiger, er der et stadigt stigende behov for meget effektive, robuste og driftssikre vindmøller. Vores produkters dokumenterede driftssikkerhed bidrager til at sikre optimal drift for vindmøllerne i hele deres levetid.

Danfoss leverer et bredt udvalg af robuste pressostater til næsten alle applikationer i vindmøllenaceller og sikrer pålidelig systemdrift.

Produktudvalg

  • KP/KPI, pressostater til let industri

    Danfoss' KPI-pressostat bruges til regulering, overvågning og alarmsystemer i industrielle applikationer. KP-pressostat-serien er velegnet til anlæg med gas- og væskeformige medier.

  • KPS, robuste pressostater danfoss
    KPS, robust pressostat

    I KPS-pressostatserien er der lagt særlig vægt på at opfylde en række behov for høj kapslingsgrad, robust og kompakt konstruktion samt modstandsdygtighed over for stød og vibrationer. KPS-pressostatserien opfylder de fleste krav til både indendørs og udendørs anvendelse og er velegnet til anvendelse i alarm- og reguleringssystemer i forbindelse med fabriksanlæg, dieselanlæg, kompressorer, kraftværker samt om bord på skibe.

  • Danfoss MBC 5000-pressostat
    MBC 5000, kompakt blokpressostat

    MBC-pressostater er konstrueret til marineapplikationer, hvor plads og driftssikkerhed er de vigtigste egenskaber. MBC’erne er kompakte pressostater, der er konstrueret efter vores nye blokdesign til at modstå de hårde betingelser, som kendes fra f.eks. maskinrum om bord på skibe. MBC’erne er kendetegnede ved høj vibrationsstabilitet og har alle relevante marinegodkendelser. Den faste men lave differens garanterer præcis overvågning af kritiske tryk. MBV-testventiler kan leveres som standardtilbehør til MBC-pressostater.

  • RT-pressostat – Danfoss
    RT, pressostat

    RT-serien består af pressostater, differenspressostater og pressostater til neutralzoneregulering, sikkerhedspressostater til dampkedelanlæg og guldbelagte fejlsikre kontakter, hvor driften af menneskelige eller økonomiske årsager må anses for særlig kritisk.

Dokumenter

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure Brochure, Wind Power English Multiple 02 maj, 2019 555,6 KB .pdf
Brochure Wind Power English Multiple 19 jun, 2019 545,3 KB .pdf