Pressostater til industriel hydraulik

Nøjagtig trykstyring i industriel hydraulik

Hvis du leder efter alsidige og højtydende overvågnings- og styringskomponenter til industriel hydraulik, så finder du det her i Danfoss' produktportefølje. Vores produktprogram er skræddersyet til forskellige industrielle applikationer og tilbyder et bredt udvalg af komponenter til tryk- og temperaturstyring.

Med mere end 50 års erfaring inden for industriel hydraulik har vi en dybdegående viden om udfordringerne i branchen, og vores produkter udvikles konstant, så de lever op til aktuelle krav.

Takket være et bredt udvalg af robuste pressostater understøtter Danfoss den industrielle hydraulikbranches forskellige behov og tilbyder nøjagtig trykstyring til alle applikationer.

Produktudvalg

  • Danfoss MBC 5000-pressostat
    MBC 5000, kompakt blokpressostat

    MBC-pressostater er konstrueret til marineapplikationer, hvor plads og driftssikkerhed er de vigtigste egenskaber. MBC’erne er kompakte pressostater, der er konstrueret efter vores nye blokdesign til at modstå de hårde betingelser, som kendes fra f.eks. maskinrum om bord på skibe. MBC’erne er kendetegnede ved høj vibrationsstabilitet og har alle relevante marinegodkendelser. Den faste men lave differens garanterer præcis overvågning af kritiske tryk. MBV-testventiler kan leveres som standardtilbehør til MBC-pressostater.

  • MEP 2250-serien, elektronisk pressostat – Danfoss
    MEP 2200-serien, elektroniske pressostater, dobbelt udgang

    MEP 2200 og 2250 er designet til brug i krævende OEM-applikationer og har fremragende langvarig stabilitet uden nogen afvigelser. MEP 2250 har dobbelt udgang med kontaktfunktioner og et analogt udgangssignal: absolut spænding eller 10-90 % ratiometrisk spænding.

Dokumenter

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure - AD Industrial Hydraulic Brochure English Multiple 23 aug, 2018 744,3 KB .pdf