Skift til en driftssikker løsning

Danfoss har over 75 års erfaring med produktion af trykregulatorer til industrielle applikationer og er den producent, der tilbyder det bredeste sortiment.

Danfoss' sortiment af industrielle pressostater måler og styrer væske- og lufttryk.

Vores pressostater er præcise, robuste og har en lang levetid, og de fungerer perfekt dag efter dag, selv under de mest krævende forhold.

Pressostater fra Danfoss er elektromekaniske regulatorer og begrænsere, som styrer luft- og væsketryk inden for et givet trykområde.

Alle kontaktsystemer i Danfoss' reguleringsenheder indeholder et "snap-funktion"-system, der opretholder kontaktkraften, indtil det øjeblik kontakten brydes.

Det adskiller dem fra konkurrerende produkter, hvor der anvendes mikroswitches.

Gennemlyst billede af pressostat – Danfoss

Pressostatselektor

Formålet med dette værktøj er at gøre det let for grossister, distributører, installatører og slutbrugere at specificere den korrekte pressostat til en lang række standardapplikationer.

Bemærk, at vi kun har valgt pressostater til neutrale medier såsom vand, damp, luft, olie osv.

Funktioner og fordele

Omskiftning ved lav differens

Bælgteknologi

Designet til forskellige applikationer

Kontakter med snap-funktion

15 internationale godkendelser

Høj vibrationsstabilitet

Bredt trykområde

Høj driftssikkerhed

Forskellige følerelementer

Oversigt over Danfoss

Skift til en driftssikker løsning – Godkendt af de mest krævende

Se det store udvalg af pressostater og termostater fra Danfoss i denne oversigt.

Dokumenter

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure - AD Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats Korean Multiple 23 aug, 2018 5,8 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview German Multiple 23 aug, 2018 3,0 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview English Multiple 23 aug, 2018 5,6 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview Danish Multiple 23 aug, 2018 5,6 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview French Multiple 23 aug, 2018 5,6 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview Spanish, Castilian Multiple 23 aug, 2018 5,6 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview Italian Multiple 23 aug, 2018 5,6 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview English Multiple 23 aug, 2018 5,6 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview English Multiple 23 aug, 2018 5,7 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview Portuguese Multiple 23 aug, 2018 5,6 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview Norwegian Nynorsk Multiple 23 aug, 2018 5,6 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview Chinese (CN) Multiple 23 aug, 2018 5,7 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview Chinese (CN) Multiple 23 aug, 2018 6,0 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview Czech Multiple 23 aug, 2018 5,6 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview Polish Multiple 23 aug, 2018 5,6 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview Russian Multiple 23 aug, 2018 5,6 MB .pdf
Brochure - AD Pressure switches and thermostats overview Hungarian Multiple 23 aug, 2018 3,3 MB .PDF

Fremhævede produkter

  • CAS, robuste pressostater danfoss
    CAS, robust pressostat

    I CAS-pressostatserien er der lagt særlig vægt på at opfylde en række behov for høj kapslingsgrad, lav differens, robust og kompakt konstruktion samt modstandsdygtighed over for stød og vibrationer. CAS-serien opfylder de fleste krav til både indendørs og udendørs anvendelse. CAS-pressostater er velegnet til anvendelse i alarm- og reguleringssystemer i forbindelse med fabriksanlæg, dieselanlæg, kompressorer, kraftværker samt om bord på skibe.

  • CS-pressostater danfoss
    CS, pressostat

    CS-pressostater er udstyret med en trepolet kontakt og har justerbar differens. Pressostaterne er udstyret med en manuel håndafbryder, som fastlåser kontaktsystemet i åben position uafhængigt af trykket i systemet.

  • KPS, robuste pressostater danfoss
    KPS, robust pressostat

    I KPS-pressostatserien er der lagt særlig vægt på at opfylde en række behov for høj kapslingsgrad, robust og kompakt konstruktion samt modstandsdygtighed over for stød og vibrationer. KPS-pressostatserien opfylder de fleste krav til både indendørs og udendørs anvendelse og er velegnet til anvendelse i alarm- og reguleringssystemer i forbindelse med fabriksanlæg, dieselanlæg, kompressorer, kraftværker samt om bord på skibe.

  • MBC 5100, kompakte pressostater til marineapplikationer danfoss
    MBC 5100, kompakt pressostat

    MBC-pressostater er konstrueret til marineapplikationer, hvor plads og driftssikkerhed er de vigtigste egenskaber. MBC’erne er kompakte pressostater, der er konstrueret efter vores nye blokdesign til at modstå de hårde betingelser, som kendes fra f.eks. maskinrum om bord på skibe.

  • MBC 5180, blokdifferenspressostater til marineapplikationer danfoss
    MBC 5180, blokdifferenspressostat

    MBC 5180-differenspressostater anvendes til marineapplikationer, hvor plads og driftsikkerhed er de vigtigste faktorer. MBC’erne er kompakte pressostater, der er konstrueret efter Danfoss’ nye blokdesign til at modstå de hårde betingelser, som kendes fra f.eks. maskinrum om bord på skibe.

Support