ADAP-KOOL® anlægsstyringer sikrer nøjagtig styring og driftssikkerhed til avancerede løsninger
Danfoss tilbyder et udvalg af anlægsstyringer (pack controllers) til brug i food retail-branchen, i kompakte systemer samt i store strømforsyningsenheder.
ADAP-KOOL® anlægsstyringer sikrer nøjagtig styring og driftssikkerhed til avancerede løsninger til styring af op til 12 kompressorer. De intelligente styringer optimerer suge- og kondenseringstrykket i overensstemmelse med belastningen og udendørstemperaturerne.
Yderligere energibesparelser og lave vedligeholdelsesomkostninger kan opnås med variabel hastighedsstyring af kondensatorventilatorerne og kompressorerne foruden andre avancerede funktioner såsom sugetryksoptimering, selvdiagnosticering og automatisk fejlfinding.
Kapacitetsreguleringen er et godt diagnostisk værktøj til fjernstyring.
Funktioner og fordele
Komplet udvalg af kompressor- og kondensatorregulatorer til små og store køleanlæg i food retail-branchen
Nøjagtig styring og stor driftssikkerhed, der sikrer høj energieffektivitet og lave vedligeholdelsesomkostninger
Varmegenvinding til drikkevand og opvarmning af rum
Styring via fjernadgang
Nyd godt af robuste og effektive løsninger, der bygger på fremragende knowhow
Danfoss’ løsninger indenfor kompressor- og kondensatorstyring dækker hele spektret fra kompakte styringer til små pakkesystemer til avancerede regulatorer til op til 12 kompressorer og 8 ventilatorer.
Ny AK-PC 572 MiniPack controller – CO2 made easy for small store formats
Den nye AK-PC 572 MiniPack-controller udgør en komplet pakkeløsning til nærbutikker, der ønsker at drage fordel af at bruge CO2 som kølemiddel. Selvom det er kompakt og omkostningseffektivt, inkluderer det meget af teknologien i AK-PC 781-pack controller - et kendt produkt med over et årtis påviste pålidelighed i CO2-applikationer.
Applikationsudviklingscentre
Samarbejd med os, så du er klar til fremtiden. På vores globale applikationsudviklingscentre tilbyder vi et samarbejdende miljø med eksperthjælp og topmoderne testfaciliteter til køling og airconditioning.
We are Engineering Tomorrow. Together. Today.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PC 772 er en kapacitetsregulator til små CO₂-boosterkølesystemer.
AK-PC 772 er en komplet enhed til kapacitetsregulering af kompressorer og gaskølere i små CO₂-boostersystemer.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PC 572 anlægsstyring til små CO₂ booster kølesystemer
AK-PC 572 er en komplet anlægsstyring til kapacatitetskontrol af kompressorer og gaskølere i mindre CO₂ booster systemer.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PC 551 anlægsstyring
AK-PC 551 bruges til kapacitetsregulering af kompressorer og kondensatorer i mellemstore køleanlæg og bruges til applikationer med en eller to sugegrupper og en kondensator.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PC 351 pack controller
AK-PC 351 is used for capacity control of compressors and condensers in small sized refrigeration systems and covers applications with one suction group and a condenser.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PC 782A kapacitetsregulator
AK-PC 782A er komplette reguleringsenheder til kapacitetsregulering af kompressorer og kondensatorer i transkritiske CO₂-boostersystemer med parallel kompressor.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | AK-PC 772Mini-booster | engelsk | Multiple | 03 okt., 2014 | 304.0 KB | |
Brochure | Control food safety applying HACCP | engelsk | Multiple | 10 aug., 2015 | 3.6 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | fransk | Multiple | 19 feb., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | engelsk | Multiple | 19 feb., 2015 | 1.9 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | svensk | Multiple | 19 feb., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | hollandsk, flamsk | Multiple | 19 feb., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | portugisisk | Multiple | 19 feb., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | dansk | Multiple | 19 feb., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | italiensk | Multiple | 28 okt., 2015 | 1.7 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | kinesisk (CN) | Multiple | 19 feb., 2015 | 1.9 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | engelsk | Multiple | 19 feb., 2015 | 1.9 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | polsk | Multiple | 19 feb., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | russisk | Multiple | 09 okt., 2019 | 6.2 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | tysk | Multiple | 19 feb., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | spansk, castiliansk | Multiple | 19 feb., 2015 | 12.3 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | japansk | Multiple | 17 apr., 2015 | 12.4 MB |
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AKVP – elektrisk ekspansionsventil til anvendelser i food retail-applikationer
Den nye og forbedrede elektriske AKVP-ekspansionsventil med fremtidssikret teknologi løfter enkelhed og sikkerhed op på et helt nyt niveau. I kombination med de intelligente ADAP-KOOL®-regulatorer fra Danfoss får du markedets mest energibesparende løsning.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektriske CCMT reguleringsventiler, transkritisk CO₂
CCMT er en elektrisk styret ventil, som er designet specifikt til anvendelse i CO2-systemer. Ventilen kan fungere enten som ekspansionsventil, som trykregulator til gaskøleren eller som en gasaflastningsventil med modtrykregulering i transkritiske eller subkritiske applikationer.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-SM 850 system manager
Danfoss' AK-System Manager (AK-SM) er en moderne løsning til food retail-branchen. AK-SM bruger den nyeste teknologi for at give slutbrugeren så mange fordele som muligt – i forhold til energibesparelsesoptimering, reguleringsmuligheder og brugervenlig adgang.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-XM 100-udvidelsesmoduler
AK 1-XM-moduler tilsluttes regulatorer i applikationer, der kræver flere tilslutninger, end der er til rådighed.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-XM 200 udvidelsesmoduler
AK 2-XM-moduler tilsluttes regulatorer i applikationer, der kræver flere tilslutninger, end der er til rådighed.