SondBlock-varmevekslere

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Dokumenter
  • FAQ

Vores SONDEX® SondBlock-varmevekslere (SB/SBL) er kompakte og driftssikre løsninger til krævende applikationer, der omfatter aggressive medier, ekstreme temperaturer og/eller højt tryk. Da SondBlock-varmevekslere ikke har nogen eksponerede pakninger, kan de erstatte shell and tube-varmevekslere og dække de samme opgaver, men alligevel tilbyde mange fordele i forhold til omkostninger, størrelse og ydeevne.

SondBlock-varmevekslere er meget mindre udsatte for fouling og tilstopning og kræver kun lejlighedsvis inspektion og rengøring.

Vedligeholdelse og rengøring er mindre tids- og pladskrævende, da alle dæksler på varmeveksleren let kan fjernes. Der er adgang til hele pladestakken fra alle sider uden behov for at afsætte yderligere plads.

Overordnet set markerer blokvarmevekslere begyndelsen på en ny æra inden for effektiv varmeoverførsel – selv til de mest krævende applikationer.

 Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter

Funktioner og fordele

De er perfekte som kondensatorer, og de kan konfigureres, så de kan håndtere opgaver med eller uden underkøling af kondens. SondBlock-varmevekslere er også et godt valg som dampvekslere eller reboilere til opgaver uden stort temperaturudsving, og de er et problemfrit og stabilt dampkontrolsystem.

En meget holdbar varmeveksler, der klarer sig fremragende i forhold til at håndtere aggressive medier og medier, der skaber fouling. SondBlock-varmevekslere kan håndtere aggressive medier på begge sider, og er den en perfekt løsning til råolieraffinaderier og petrokemiske anlæg. Det bedste valg til de mest krævende opgaver.

Større produktionsudbytte takket være varmevekslerens forlængede driftstid. Meget lave krav til vedligeholdelse og service. De aftagelige dæksler giver hurtig og let adgang til pladestakken for inspektion eller rengøring.

Anvendelsesområder

  • HVAC-branchen
  • Papirmasse- og papirindustrien
  • Sværindustrien
  • Mineindustrien
  • Petrokemiindustrien
  • Kemikalieindustrien
  • Olie- og gasproduktion
  • Dampvekslere og reboilere
  • Kondensatorer uden underkøling af kondens
  • Kondensatorer med underkøling af kondens

Tekniske spefikationer

  • Tilslutninger fra DN50 til DN1000
  • Stativerne er designede i overensstemmelse med FEA og PED 2014/68/EU (EN13445) og konstruktionsstandarder i ASME, section VIII, Div. 1
  • Plader fremstillet af AISI 304/316, titanium*
  • Ydermaterialer Kulstofstål, rustfrit stål
  • Arbejdstryk op til 25 bar (363 psi)**
  • Arbejdstemperatur -20 °C op til 300 °C (-40 °F til 572 °F)***

*Andre materialer tilbydes efter anmodning
**Højere trykniveauer tilbydes efter anmodning
***Lavere temperaturer tilbydes efter anmodning

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Plate and shell heat exchangers (SPS)- Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Plate and shell heat exchangers (SPS)- Danfoss } else { SONDEX® Plate and shell heat exchangers (SPS)- Danfoss }
    Plate and shell-varmevekslere

    Vores SONDEX® plate and shell-varmevekslere er det perfekte valg til kondenserings- og dampopvarmningsopgaver. Den fuldsvejste pladestak gør varmevekslerne velegnede til håndtering af aggressive medier samt højt tryk og høje temperaturer. Plate and shell-varmevekslere er mindre pladskrævende og har en meget lavere vægt og er derfor et godt alternativ til shell and tube-varmevekslere.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Spiral heat exchangers- Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Spiral heat exchangers- Danfoss } else { SONDEX® Spiral heat exchangers- Danfoss }
    Spiralvarmevekslere

    Vores SONDEX® spiralvarmevekslere er utroligt velegnede til slam, gylle, spildevand, fouling, væsker med høj viskositet samt væsker, der indeholder fibre og faste stoffer. De er ofte den bedste løsning til applikationer, der indebærer håndtering af krævende væsker. Designet muliggør et modstrømsflow, der sætter veksleren i stand til at opnå meget tætte tilgangstemperaturer.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure A world of heat exchangers engelsk Multiple 25 jan, 2023 6.9 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers lettisk Letland 28 maj, 2020 7.1 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers rumænske, moldaviske, moldoviske Rumænien 16 nov, 2022 4.1 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers engelsk Amerikas Forenede Stater 08 jul, 2021 19.0 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers italiensk Italien 03 maj, 2022 4.8 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers ungarsk Ungarn 15 feb, 2023 1.8 MB .pdf
Brochure Eine Welt der Plattenwärmetauscher tysk Multiple 06 jul, 2021 14.8 MB .pdf
Brochure Heat exchangers for the power industry engelsk Multiple 24 mar, 2021 4.7 MB .pdf
Brochure SondBlock heat exchangers engelsk Multiple 22 mar, 2022 4.1 MB .pdf
Brochure SondBlock heat exchangers italiensk Italien 03 maj, 2022 2.8 MB .pdf
Datablad SONDEX® SondBlock heat exchanger engelsk Multiple 25 okt, 2022 1.2 MB .pdf
Brochure Wymienniki ciepła SondBlock Sondex polsk Polen 15 jan, 2020 2.2 MB .pdf
Brochure Wymienniki ciepła Sondex polsk Polen 19 jul, 2019 1.5 MB .pdf
Brochure Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну ukrainsk Ukraine 01 sep, 2022 3.2 MB .pdf

FAQ

Valget af varmeveksler afhænger af mange faktorer. Vores dygtige salgsingeniører designer varmeveksleren med de relevante dimensioner og korrekte specifikationer ud fra dine oplysninger og krav, så vi sikrer, at du får en højtydende kvalitetsløsning.

Vores varmevekslere er godkendt og certificerede i overensstemmelse med branchestandarder og -krav. Har du brug for specifikke oplysninger, skal du kontakte dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.

Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.

Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet. Du skal have følgende oplysninger klar, så du kan få det mest nøjagtige tilbud:

  • Opgave,
  • Medietype,
  • Tryktab,
  • Flow,
  • Arbejdstryk,
  • Termodynamiske egenskaber, Temperatur,
  • Arbejdstemperatur.