Ventilationsanlæg

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Sådan fungerer det
  • Casestudier
  • Videoer

Der er virkelig mange gode grunde til at få gavn af god ventilation i hjemmet

Hvad afslører kondens på vinduerne og skimmelsvamp om luftkvaliteten i dit hjem?

Vi stopper sjældent op for at tænke over, hvordan vores indeklima har det, men vi kan opnå meget ved at sørge for god ventilation i vores velisolerede boliger.

Vores hjem er der, hvor vi leger, slapper af og hygger os, både alene og sammen med andre. Og uanset hvad du laver i dit hjem, så bør du altid kunne ånde frit – hele døgnet og året rundt.

Danfoss Air er det optimale valg, ikke kun når du planlægger et nybyggeri, men også til installation i eksisterende boliger. Air-systemet kan skræddersys helt, så det passer til lige præcis dit hjem, og da det er et behovsbaseret ventilationssystem, justerer det automatisk ventilationen, uden at du behøver bekymre dig om indstillinger og komplicerede brugsanvisninger.

Det tilpasser sig bogstaveligt talt til din families livsstil. Både på varme dage og i kølige nætter, efter fester og i ferier leverer Danfoss Air intelligent, energieffektiv og fremragende indeklima med minimal miljøpåvirkning – så du kan mærke, hvor vigtigt det er med frisk luft.

Derudover tilbyder vi et komplet udvalg af tilbehør til ventilation med varmegenindvinding fra Danfoss, der strækker sig fra ekstra Air Dial-fjernbetjeninger, pollenluftfiltre, vandlås og installationsværktøj til den professionelle installatør.

Funktioner og fordele

Frisk luft og varmegenvinding med meget lavt strømforbrug.

Diskret og hurtig installation.

Sund luft med lukkede vinduer. Danfoss Air forhindrer skimmelsvamp og andre skadelige stoffer ved at sikre frisk luft døgnet rundt – og du behøver ikke engang åbne vinduerne.

Besøg Danfoss-huset

og lær om, hvordan varmegenvindingssystemer forbedrer din livskvalitet.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Reklamemateriale Danfoss Air V1.60 flyer dansk Danmark 06 maj, 2019 425.7 KB .pdf
Katalog Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation dansk Danmark 25 sep, 2019 4.7 MB .pdf
Brochure Ventilation med varmegenvinding - Undgå skimmelsvamp dansk Danmark 28 jun, 2019 851.3 KB .pdf

Sådan fungerer det

  • Danfoss' ventilationsanlæg produceres til montering på væg og lofter samt et komplet luftdistributionssystem og et udvalg af varmeflader og tilbehør.
  • Danfoss Air Units er en serie af særdeles effektive ventilationssystemer med varmegenvinding. Disse units er specifikt designet til at levere det lavest mulige indvendige trykfald.
  • Vi bruger kun de bedste og mest effektive ventilatorer til Danfoss Air Units.
  • Tilgangen har været at gøre vores units en smule større end normalt, samtidig med at vi kun bruger de bedste komponenter. Resultatet er, at Danfoss Air Units er blandt de mest støjsvage på markedet, med det laveste strømforbrug til ventilatorerne. Som standard tilbyder vi behovsbaseret ventilation, baseret på en indbygget luftfugtighedsføler.
  • Air Units a2, a3, w1 og w2 styres via en trådløs brugergrænseflade – enten Danfoss LinkTM CC eller Danfoss Air Dial. 
  • Air Units V1.25 og V1.60 styres via en fortrådet 3-trins styring.
  • Danfoss Air Units har alle et energiforbrug i klasse A.

Casestudier

  • if (isSmallPicture) { Familien Andersens lille søn blev medicinfri med et Danfoss ventilationsanlæg; } else if (isBigColumns) { Familien Andersens lille søn blev medicinfri med et Danfoss ventilationsanlæg } else { Familien Andersens lille søn blev medicinfri med et Danfoss ventilationsanlæg }
    Familien Andersens lille søn blev medicinfri med et Danfoss ventilationsanlæg

    Da Michael og Mettes søn fik konstateret støvmiddelallergi, bestemte sig for at få et ventilationsanlæg med varmegenvinding fra Danfoss. Det har de ikke fortrudt!
    Læs historien om den glade familie, der nu også har et perfekt indeklima uden kondens i vinduerne.

Videoer