Danfoss Air Flex er et komplet luftdistributionssystem, der er velegnet til ventilation i boliger. De fleksible rør kan monteres i næsten alle typer hjem, og således bidrager de til et komfortabelt indeklima. Hurtig og nem montering og minimal risiko for utætheder, blot for at nævne nogle af fordelene ved Danfoss Air Flex.

Danfoss kan vejlede installatøren om design af systemet, hvilket er din garanti for den perfekte løsning.

Derudover tilbyder vi et komplet udvalg af tilbehør til ventilation med varmegenindvinding fra Danfoss, der strækker sig fra ekstra Air Dial-fjernbetjeninger, pollenluftfiltre, vandlås og installationsværktøj til den professionelle installatør.

Funktioner og fordele

Nem installation af systemet

Idriftsætning ved hjælp af PC Tool.

Komplet og professionel dokumentation med AirCalc-dimensioneringssoftware.