DEVIreg™ Smart digital termostat til elektrisk gulvvarme

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Værktøjer og apps
  • Relaterede produkter
  • Casestudier
  • Garanti
  • Support

DEVIreg™ Smart er en termostat med et diskret og tidløst design.

DEVIreg™ Smart er en brugervenlig, programmerbar timer-termostat, der kan tilsluttes wi-fi og DEVIsmart™ App, så den kan styres fra et hvilket som helst sted og på et hvilket som helst tidspunkt. Termostaten anvendes primært til styring af elektrisk gulvvarme. Den digitale Devireg™Smart termostat er kompatibel med næsten alle rammer og sensorer og kan derfor nemt integreres med eksisterende systemer.

Betjeningsfunktioner

Styr varmen fra et hvilket som helst sted og når som helst.

En enkelt DEVIreg™ Smart termostat kan parres med op til 10 mobilenheder vha. DEVIsmart™-appen

Med DEVIsmart™ App kan du styre lige så mange lokationer med lige så mange DEVIreg™ Smart termostater, som du har brug for

Kan kommunikere med to mobilenheder på én gang

Designfunktioner

Enkel og intuitiv drift med berøringsskærm

Strømlinet og stilfuldt design, der passer til alle rammer med 55 x 55 huller

Den smarteste styreenhed med det mest stilrene design på markedet

Energibesparende funktioner

Aflæsning af energiforbruget for 7 dage/30 dage/levetid giver bedre indsigt i energiforbruget

Åbent vindue-funktion slukker automatisk for gulvvarmen

Ikke til stede-tilstand

DEVIreg™ Smart er kompatibel med følgende sensorer:

  • NTC 6,8 kOhm ved 25°C
  • NTC 10 kOhm ved 25°C
  • NTC 12 kOhm ved 25°C
  • NTC 15 kOhm ved 25°C(standard)
  • NTC 33 kOhm ved 25°C
  • NTC 47 kOhm ved 25°C
Smart digital termostat

Timerfunktionen er nøglen til besparelser

Tips til opdatering af ethvert elektrisk varmesystem.

Oplev en helt ny standard inden for brugervenlig styring af elektrisk gulvvarme

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Data sheet DEVIreg Smart Finnish Finland 27 feb, 2023 167.3 KB .pdf
Data sheet DEVIreg Smart Ukrainian Ukraine 24 dec, 2021 2.5 MB .pdf
Data sheet DEVIreg Smart English Multiple 09 jun, 2022 512.8 KB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App Russian Central Asia Unit 03 jun, 2016 7.5 MB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App German Multiple 03 jun, 2016 7.5 MB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App English Multiple 27 apr, 2016 832.5 KB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App German Austria 15 jul, 2016 8.7 MB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App Finnish Finland 21 jun, 2016 4.9 MB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App French France 23 jun, 2017 703.9 KB .pdf

Værktøjer og apps

Oplev de nye funktioner i DEVIsmart™App

1. Grænseløs styring

DEVIsmart™-appen forvandler en smartphone til en intuitiv fjernbetjening til gulvvarme.

Med DEVIsmart™App kan brugeren styre lige så mange termostater og lokationer som ønsket. Det betyder nem adgang med den samme app til de forskellige rum i hjemmet og i sommerhuset.

Med DEVIreg™ Smart termostater får du fornøjelsen af en perfekt tilpasset temperatur fra det øjeblik, du kommer hjem. Den smarte løsning kommunikerer via et sikkert cloudsystem og sikrer, at dine hjem er varme.

DEVIsmart™App til Android – trådløs styring af elvarme

Få uovertruffen brugervenlighed og styring af elektrisk gulvvarme med den nye DEVIreg™ Smart og DEVIsmart™App

DEVIsmart™App giver brugeren mulighed for trådløs styring af elektriske gulvvarmesystemer, som er udstyret med Devireg™ Smart termostat.

DEVIreg Smart App

2. Forbedret komfort med fem varmeperioder

DEVIreg™ Smart er designet til at give optimal gulvvarmekomfort, når og hvor du har brug for det. For at forbedre tilpasningen af løsningerne og fleksibiliteten tilbyder vi nu mulighed for op til fem forskellige varmeperioder om dagen. Resultatet er optimal komfort, der er tilpasset specifikke behov.

  • Forbedrer produktets fleksibilitet betydeligt
  • Øger slutbrugernes tilpasningsevne

3. Pålidelig styring med den stærkeste wi-fi forbindelse

For at opnå optimal styring af din elektriske gulvvarme har vi udviklet en ny funktion, der indikerer, hvilke af dine wi-fi forbindelser, der har det bedste signal. Funktionen giver dig mulighed for at oprette den bedst mulige forbindelse mellem dine wi-fi og dine DEVIreg™ Smart termostater, hvilket giver nem og pålidelig styring af din elektriske gulvvarme, når du ikke er hjemme.

  • Visualiserer wi-fi signalstyrken under installation

Download fra App Store

Download fra Google Play

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { Varmekabler; } else if (isBigColumns) { Varmekabler } else { Varmekabler }
    Varmekabler

    Varmekabler anvendes til en lang række formål, herunder indendørs komfortvarme i gulve og totalopvarmning i både små huse og store erhvervsbygninger.
    Varmekabler bruges mest i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringsprojekter.

     

  • if (isSmallPicture) { Varmemåtter; } else if (isBigColumns) { Varmemåtter } else { Varmemåtter }
    Varmemåtter

    Varmemåtterne anvendes til installation i et tyndt lag fliseklæbemiddel, selvnivellerende blanding eller lignende. Standard minimumtykkelse for gulvlaget er 5–8 mm, mens tykkelsen på de elektriske varmemåtter er 3–4,5 mm. Dette minimerer forøgelsen af gulvniveauet. De elektriske varmemåtter består af et tyndt kabel, der er sikkert fastgjort på et selvklæbende glasfibernet, som normalt har en bredde på 50 cm. De tynde varmemåtter produceres som færdigfremstillede varmesektioner med et specifikt areal (f.eks. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²), inklusive et strømforsyningskabel (kold tilledning) og hermetisk forseglede stik.

  • if (isSmallPicture) { Digitale termostater; } else if (isBigColumns) { Digitale termostater } else { Digitale termostater }
    Digitale termostater

    Digitale regulatorer har de unikke funktioner, der gør det muligt at reducere energispild. Nogle termostater er udstyret med wi-fi, hvilket muliggør trådløs fjernbetjening af varmesystemer via en mobilapp.

  • if (isSmallPicture) { Analoge termostater; } else if (isBigColumns) { Analoge termostater } else { Analoge termostater }
    Analoge termostater

    Analoge termostater er elektroniske styreenheder, der gør det muligt at indstille varmeanlægstypen og justere reguleringsparametrene.

Casestudier

Kommer snart ...

Kommer snart ...

Garanti




Det er vigtigt for os at levere produkter af høj kvalitet med langvarig effekt. Hvis du imod alle forventninger skulle opleve et problem med dit produkt, tilbyder DEVI garanti på DEVIreg™ Smart termostaten. Produktgarantien gælder i 5 år fra købsdatoen, som skal være senest 2 år fra produktionsdatoen.

Garantibetingelser

Support

Leder du efter specifikke produktoplysninger?

Leder du efter specifikke produktoplysninger til nye eller allerede installerede produkter?

Klik her for at finde dokumentation, softwareoplysninger, installationsvideoer og vejledninger.

DEVIreg™ Smart support