Termostatiske TGE ekspansionsventiler med fast dyse

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Software
  • Relaterede produkter
  • Undgå efterligninger

Ydelse og omkostningseffektivitet på et helt nyt niveau

Termostatiske ekspansionsventiler i TGE serien giver ydelse og omkostningseffektivitet på et helt nyt niveau og er designet til mindre kommercielle og kommercielle airconditionsystemer.

TGE produktprogrammet passer til alle airconditionapplikationer (fra 2,75 til 34,7 TR) og kan tilpasses til dine specifikke krav. Med TGE serien får du et hermetisk tæt design, som opfylder nuværende og fremtidige miljøkrav. TGE serien kan bruges til størstedelen af fluorerede kølemidler.

En anden primær fordel er det lasersvejsede termoelement i rustfrit stål med dobbeltmembran, som sørger for konstant funktion i hele levetiden. Herudover reducerer den lasersvejsede justeringsenhed eksterne lækager fra ventilhuset.

Funktioner og fordele

Designet med en dobbeltmembran, så levetiden forlænges

Øverste del i rustfrit stål

Justerbar indstilling af overhedning

Fås med MOP-fyldning – valgfri med forskellige fyldninger (f.eks. anti-pendlingsfyldning)

Maks. driftstryk på 46 bar

Fås med mekaniske tilslutninger (lodde, flare, MIO, ORFS)

Kapacitetsområde: 3,5 til 52 TR (12 til 182 kW) R410A

I overensstemmelse med ATEX-farezone 2

Velkommen til vores Applikationsudviklingscentre

Applikationsudviklingscentre

Samarbejd med os, så du er klar til fremtiden. På vores globale applikationsudviklingscentre tilbyder vi samarbejde i et miljø med eksperthjælp og topmoderne testfaciliteter til køling og airconditioning.

We are Engineering Tomorrow. Together. Today.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Vietnamese Multiple 06 jun, 2018 7.0 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Russian Multiple 06 jun, 2018 8.4 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Italian Multiple 06 jun, 2018 7.0 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Finnish Multiple 07 jun, 2018 7.2 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Ukrainian Ukraine 24 apr, 2020 8.4 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Spanish, Castilian Multiple 06 jun, 2018 7.0 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves German Multiple 07 jun, 2018 7.1 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Polish Multiple 06 jun, 2018 7.2 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Portuguese Multiple 07 jun, 2018 7.1 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves English Multiple 13 mar, 2020 1.9 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves CVI French Multiple 07 jun, 2018 7.1 MB .pdf
Brochure Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves Chinese (CN) Multiple 06 jun, 2018 7.2 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Det er simpelthen Cool(selector®2)

Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.

 

Relaterede produkter

  • Termostatiske T2-/TE2-ekspansionsventiler – Danfoss
    Termostatiske T2/TE2 ekspansionsventiler med udskiftelig dyse

    Termostatiske T2/TE2 ekspansionsventiler bruges til væskeindsprøjtning i fordampere i både køle- og airconditionanlæg med fluorerede kølemidler. T2/TE2 leveres med udskiftelig dyse for enkel lagerføring og service.

  • Termostatisk TE 5 ekspansionsventil – Danfoss
    Termostatiske TE 5-55 ekspansionsventiler med udskiftelig dyse

    Termostatiske TE 5-55 ekspansionsventiler bruges til væskeindsprøjtning i fordampere i både køle- og airconditionanlæg med fluorerede kølemidler.

  • Termostatiske TR6 ekspansionsventiler – Danfoss
    Termostatiske TR6 ekspansionsventiler med fast dyse

    Termostatiske TR6 ekspansionsventiler er designet og udviklet med egenskaber specielt til brug i applikationer såsom klimaanlæg til boliger, splitsystemer, roof tops, varmepumper, mindre kommercielle airconditionsystemer og kølere. Det hermetisk tætte design lever op til nutidens og fremtidens miljøkrav. TR6 programmet er tilgængelig til R22 og R410A, og modeller til andre kølemidler kan produceres på ordre.

  • Termostatiske TU ekspansionsventiler – Danfoss
    Termostatiske TU ekspansionsventiler, fast dyse

    Termostatiske TU ekspansionsventiler i rustfrit stål bruges til væskeindsprøjtning i fordampere i både køle- og airconditionanlæg med fluorerede kølemidler.

Undgå efterligninger

Identificer og bekæmp forfalskninger af Danfoss' produkter

Pas på forfalskninger for at beskytte dit image

Falske produkter giver både din profession og virksomhed et dårligt ry. Vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at bekæmpe forfalskninger. Læs mere om, hvordan du sikrer, at det produkt, du køber, er et ægte Danfoss produkt.