30 års konstant udvikling
Den loddede pladevarmevekslers (BPHE) ydeevne og effektivitet er blevet dokumenteret gennem 30 års konstant udvikling for at sikre høj termisk ydeevne, som giver energibesparelser i airconditioningsystemer.
Takket være den smarte konstruktion med rillede plader tilbyder BPHE dig en af de mest effektive måder til overførsel af varme fra ét medie til et andet.
BPHE's modulopbyggede design med dele, der kan tilpasses fuldstændigt, giver dig mulighed for at finde den rette løsning til ethvert airconditioningsystem. BPHE er en omkostningseffektiv løsning, der sparer plads, kølemiddel og energi.
Funktioner og fordele
Kompakt størrelse, lille vægt
Høje driftstryk (til brug med kølemidlet R410A – op til 45 bar)
Højeffektiv fordamper – tættere anløbstemperaturer
Reduceret risiko for tilfrysning
Lav, indvendig produktmængde
Mindre trykfald, så pumpeomkostningerne og pumpestørrelsen reduceres
Stor designfleksibilitet med mange tilslutnings- og konfigurationsmuligheder
Produktion af høj kvalitet

Designsoftware til varmevekslere
Uanset applikationen så sørger den nye 4. generation af Hexact-designsoftware til varmevekslere for det rette valg af varmeveksler, da den altid sikrer, at du har det nyeste produktprogram og softwarefunktioner ved hånden.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | English | Multiple | 14 apr, 2020 | 3.9 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Italian | Multiple | 20 mar, 2018 | 3.7 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Russian | Multiple | 28 jun, 2019 | 2.8 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | French | Multiple | 29 okt, 2018 | 44.2 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Spanish, Castilian | Multiple | 26 okt, 2018 | 44.2 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Ukrainian | Ukraine | 27 apr, 2020 | 2.8 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Chinese (CN) | Multiple | 19 maj, 2017 | 2.3 MB |