Master din HVAC-symfoni med Alsmart®
Download Rapport
Næste generations programmerbare regulatorplatform, der er bygget til HVAC-OEM'er og -teknikere. Modulopbygget, skalerbar og smart.
Alsmart® er den intelligente regulator til dit HVAC-udstyr. En næste generations platform af universelle programmerbare regulatorer, der er designet til løsninger i krævende HVAC-applikationer: Den repræsenterer et betydeligt fremskridt inden for HVAC-styringsteknologi. Alsmart® er en smart og teknologisk avanceret løsning til et bredt udvalg af HVAC-regulatorer, der giver skalerbarhed og nem implementering. Dette kraftfulde og alsidige system tilbyder uovertruffen fleksibilitet og ydeevne og fungerer som det intelligente kontrolcenter for blandt andet kølere, luftbehandlingsaggregater og tagenheder (AHU'er og RTU'er), varmepumper, køledistributionsenheder (CDU'er) og DOAS-regulatorer. Platformen forbedrer systemets pålidelighed gennem avancerede funktioner og et robust design, der sikrer stabil og ensartet drift med et højt niveau af energieffektivitet.
Master din HVAC-symfoni med skalerbare programmerbare regulatorer
Læs mere om Alsmart®, vores nyeste generation af programmerbare regulatorplatforme til HVAC-segmenterne i boliger, erhverv og industri. Det er en programmerbar logisk regulator (PLC), der kan tilpasses, og som er specielt designet til temperatur- og processtyringsapplikationer.
Alsmart® er spækket med avanceret teknologi og giver dig mulighed for at tage din termodynamiske viden til næste niveau – hvilket reducerer tiden til markedet også med modelbaseret design (MBD) og simuleringer blandt mange andre programmeringsfunktioner, der er kombineret i den futuristiske Alsmart®-værktøjskæde. Platformen administrerer og optimerer alle HVAC-applikationer og sikrer forenklet og pålidelig drift med den bedste effektivitet. Brug af Alsmart® modulære programmerbare regulatorer giver flere fordele, herunder skalerbarhed, omkostningseffektivitet og sikkerhed til et bredt udvalg af automatiseringsbehov.
Alsmart® - næste generation af modulær hardware
Alsmart® er en banebrydende serie af universelle programmerbare regulatorer med supplerende ekspansionsmoduler og tilbehør. Mange konfigurationer kan samles eller opdateres på få minutter med enkle og fejlsikre trin, så man undgår tidskrævende og besværlige traditionelle ledningsførings- og konfigurationsprocedurer. Den strømlinede portefølje omfatter i øjeblikket:
Syv forskellige universalregulatorer; AS-CX06 Lite, Mid, Mid+, Pro, Pro+, SSR og SSR+
- AS-CX06 Lite: 1x optoisoleret Modbus
- AS-CX06 Mid: 2x optoisoleret Modbus
- AS-CX06 Mid+: 2x optoisoleret Modbus + 1x EEV-driver
- AS-CX06 Pro: 2x optoisoleret Modbus + 2x ETH
- AS-CX06 Pro+: 2x optoisoleret Modbus + 2x ETH + 1x EEV driver
- AS-CX06 SSR: 2x optoisoleret Modbus + 1x SSR
- AS-CX06 SSR+ : 2x optoisoleret Modbus + 1x SSR + 1x EEV driver
Tre ekspansions-moduler; AS-XP05 og AS-XP05+
- AS-XP05: 5x DO, 2x AO, 10x UI
- AS-XP05+ : 5x DO, 2x AO, 10x UI + 1x EEV-driver
- AS-XP10: 10x DO, 2x AO, 10x UI, 4x DI
Et AS-PS20 strømforsyningsmodul til strømforsyning af op til 4 ekspansionsmoduler, når det er tilsluttet en AS-CX06-regulator.
En AS-UI og AS-UI04 Snap-on brugergrænseflade og flere tilbehørsdele.
Den universelle regulator understøtter sammen med ekspansioner et bredt udvalg af indgange og udgange (I/O) og tilslutningsfunktioner, hvilket gør den meget fleksibel og velegnet til forskellige systemkonfigurationer, og hvor integration er altafgørende. For at sikre hurtigere cyklustider og maksimal præcision selv i store applikationer har regulatorserien forbedrede hukommelses- og skalerbare RAM- og ROM-funktioner. Hele porteføljen er TÜV-certificeret og i overensstemmelse med IEC 62443-4-1, hvilket sikrer maksimal cybersikkerhed mod onlinetråde.
Vis 3D-model Alsmart AS-CX06 Pro+
Vis 3D-model Alsmart AS-CX06 Pro+ med snap-on-display AS-UI
Udforsk Alsmart® tilslutnings-, hardware- og konfigurationsløsninger lige her:
Alsmart® Design – Programmeringsværktøj
Alsmart® Design er den brugervenlige programmeringssoftware, der er udviklet til at strømline programmeringen og udrulningen af Alsmart®-regulatorernes applikationsmontager. Med sin modulære arkitektur og intuitive programmering giver Alsmart® Design teknikere mulighed for hurtigt at konfigurere, programmere og udvide deres styresystem og reducere kompleksiteten. Værktøjet understøtter brugen af fem hovedprogrammeringssprog, herunder struktureret tekst (ST) og funktionelt blokdiagram (FBD), hvilket giver brugerne mulighed for at vælge deres foretrukne metode blandt de forskellige muligheder i overensstemmelse med IEC 61131-3. Derudover tilbyder værktøjet avancerede simuleringsfunktioner og automatiserede testfunktioner, der muliggør hurtig prototyping og validering, hvilket reducerer udviklingstiden og minimerer fejl. Ved at udnytte Alsmart® Design og dets relaterede biblioteker og softwareapplikationer kan OEM'er og ingeniører reducere de samlede omkostninger, fremskynde tiden til markedet og sikre pålidelig og højtydende drift, der vil gøre en forskel ved optimering af din HVAC-applikations effektivitet.
Alsmart® serviceværktøj – fjernadgang og -overvågning
Alsmart® Service Tool er et omfattende overvågnings- og optimeringsværktøj. Den brugervenlige interface og avancerede funktioner gør det nemt for brugerne at fjernovervåge og justere deres regulatorer, hvilket strømliner både den indledende opsætning og den løbende vedligeholdelse. Værktøjet tilbyder dashboardvisning med brugerdefinerbare widgets og fire adgangsniveauer, der sikrer problemfri integration med eksisterende netværk, mens robuste netværkssikkerhedsprotokoller beskytter følsomme data og systemdrift. Med funktioner som alarm- og hændelseslog, backupgendannelse, realtidsdiagnosticering og sikker fjernadgang forbedrer Alsmart® Service Tool HVAC-enhedens og -systemets ydeevne, reducerer driftsomkostningerne og øger effektiviteten i hele HVAC-industrien. Uanset om du administrerer en enkelt regulator eller et helt netværk, leverer dette værktøj en pålidelig løsning med avancerede funktioner, der forenkler din arbejdsgang og maksimerer værdien af dit styresystem.
Funktioner og fordele
-
Kompromisløs sikkerhed: Opto-isoleret strømforsyningsteknologi med fejlsikker tilstand i tilfælde af serieforbindelse, klar til brug med brændbare kølemidler.
-
Driftssikkerhed Kompilering med høj hastighed og skalerbar hukommelse giver den fineste regulatorydelse.
-
Det er ultimativ fleksibilitet. Modulær hardware til hurtig ekspansion, universelle indgange, ekspansionsmoduler med automatisk genkendelsesfunktion, indbygget EEV-driver og USB-C-funktion, selv når der er slukket for strømmen.
-
Problemfri cloud-integration Dobbelte Ethernet-kommunikationsporte, bred protokolunderstøttelse og MQTTS-tilslutning, også til tredjeparts cloud-integration, sikrer en nem integrationsproces.
-
Intuitiv programmering og service: Intuitive programmerings-, fejlfindings-, idriftsættelses- og overvågningsværktøjer understøtter den bedste styring af HVAC-applikationer i overensstemmelse med universelle programmeringssprog og klar til en modelbaseret designtilgang.
-
Danfoss’ økosystemkompatibilitet: Optimerede biblioteker og applikationer, der er grundigt testet i Danfoss’ ADC-laboratorium, sikrer problemfri integration med andre Danfoss-komponenter.
-
Robust cybersikkerhed: Cybersikkerhed er en topprioritet, der konsekvent opretholdes i henhold til de højeste standarder som defineret i IEC 62443-4-1. CCC-certificeret
Oplysninger om programmerbare logiske styreenheder
Programmerbare logiske regulatorer (PLC'er) spiller en afgørende rolle i HVAC-systemer og giver præcis styring og automatisering af varme-, ventilations- og airconditionprocesser. Læs, hvordan Alsmart®-regulatorer hjælper med at optimere energiforbruget, opretholde komfortable indemiljøer og sikre systempålidelighed. Ved at kommunikere med forskellige sensorer og aktuatorer muliggør PLC'er effektiv styring af temperatur, luftstrøm og fugtighed, hvilket gør dem uundværlige i moderne HVAC-løsninger.
Enklere systemarkitektur
En robust styresystemarkitektur som den, der anvendes i Alsmart®-platformen, er rygraden i pålidelig og effektiv automatisering. Programmerbare regulatorer, herunder programmerbare logiske regulatorer (PLC'er) og programmerbare automatiseringsregulatorer (PAC'er), er centrale i denne arkitektur og tilbyder fleksible og skalerbare løsninger til styring af ventilationsanlæg, varmepumper og et bredt udvalg af andet HVAC-udstyr. Moderne styresystemarkitekturer er designet til at understøtte flere programmeringssprog, såsom stigelogik og struktureret tekst, og er udstyret med avancerede programmeringsværktøjer og software, der letter hurtig udvikling og udrulning. Ved at implementere et velstruktureret styresystem kan HVAC-industrien forbedre driftseffektiviteten, reducere omkostningerne og sikre ensartet ydeevne af høj kvalitet på tværs af alle processer. Denne tilgang understøtter ikke kun aktuelle automatiseringsbehov, men giver også et fremtidssikret grundlag for udviklende HVAC-applikationer.
Brugerflade
Brugeroplevelsen er en hjørnesten i effektive programmerbare regulatorer, der direkte påvirker systemets anvendelighed og driftseffektivitet. Alsmart® prioriterer en brugervenlig interface og tilbyder intuitive programmeringsværktøjer og software, der forenkler både programmerings- og vedligeholdelsesopgaver. Platformen er designet til at imødekomme brugere på alle ekspertiseniveauer, fra begyndere til avancerede fagfolk, og tilbyder et omfattende udvalg af supportressourcer, herunder detaljeret dokumentation og tilgængeligt uddannelsesmateriale. Alsmart® hjælper producenter og HVAC-fagfolk med at reducere supportomkostninger, strømline driften og øge kundetilfredsheden ved at have fokus på brugeroplevelsen. Dette engagement i brugervenlighed sikrer, at løsningerne ikke kun er effektive og fleksible, men også nemme at indføre og integrere.
Systemintegration og kompatibilitet
Problemfri systemintegration og bred kompatibilitet er afgørende for at maksimere værdien af programmerbare regulatorer i moderne HVAC-miljøer. Alsmart® er designet med avancerede kommunikationsinterfaces og robust netværkssikkerhed, der muliggør sikker og effektiv dataudveksling på tværs af en række enheder og platforme. Systemet understøtter integration med intelligente relæer, sensorer, aktuatorer og andre nøglekomponenter, hvilket sikrer kompatibilitet med både ny og eksisterende infrastruktur. Fleksible hardwarekonfigurationer og smart programmering muliggør nemme opgraderinger og fremtidige ekspansioner, hvilket beskytter din investering, efterhånden som teknologien udvikler sig. Ved at prioritere integration og kompatibilitet hjælper Alsmart® OEM'er med at forbedre driftseffektiviteten, reducere omkostningerne og opretholde en konkurrencefordel på et marked i hastig forandring.
Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|
Relaterede applikationer

Energieffektive og miljøvenlige varmepumpeløsninger er essentielle i al moderne opvarmning og køling af boliger og kommercielle bygninger.

Energiforbruget, især hvad angår elektricitet, er en vigtig drivkraft for bygningsejere, når det drejer sig om chillers. Alt efter bygningsstørrelse, -type og anvendelsen af den samt det omgivende klima vil der være brug for forskellige løsninger til dine kølerdesigns, så du kan give dine kunder mest mulig værdi og differentiere dig på markedet.
Læring

Vil du vide mere om vores Alsmart®-løsninger, og hvordan de kan forbedre dine applikationer? Besøg vores Danfoss Learning-hjemmeside, hvor du kan finde vores uddannelsesprogram.
Velkommen til Alsmart® Community
Hvis du vil vide mere om Alsmart® Design & Alsmart® Service Tool, kan du besøge partnerportalens webside, hvor du kan finde dokumentation, videoer, vejledninger og andre nyttige værktøjer til hurtigt at sætte dig ind i Alsmart® "værktøjskasse". Partnerportalen er også stedet, hvor du kan downloade firmwareopdateringer og de nyeste softwareversioner af Alsmart® Design-biblioteker og applikationer.
Bliv ekspert i programmering af Alsmart®-regulatorer ved at deltage i et praktisk ansigt-til-ansigt-kursus i Alsmart® Design. Deltag i en af de kommende sessioner:
- Nordborg – 25.-26. august | 20.-21. oktober
- Venedig, Italien – 15.-16. september
- Tallahassee, USA – 14.-15. juli | 27.-28. oktober
- Osasco, São Paulo, Brasilien – 7.-8. juli | 6.-7. oktober (udført på portugisisk)
Få mere at vide, og tilmeld dig