Fordamperstyringer til en lang række kølemidler og driftsområder
Danfoss tilbyder et udvalg af løsninger indenfor fordamperstyring med termostatiske ekspansionsventiler eller elektriske ekspansionsventiler. Ventilerne kan bruges til en række kølemidler og driftsområder, der er velegnede til supermarkedsapplikationer.
Fordamperregulatorerne med elektriske ekspansionsventiler er designet til at sikre præcis styring af indsprøjtningen af kølemiddelvæske i fordamperne for at sikre optimal ydeevne og lavt energiforbrug.
Fordamperstyringerne fra Danfoss er udstyret med funktioner til regulering/overvågning af temperatur, afrimning, døre, kantvarme, lys- og ventilatorbetjening.
Med fjernkommunikation, som er en del af ADAP-KOOL® kølestyresystemet, består fordamperstyringen af overvågning og styring af kølediske og kølerum, herunder alarmovervågning. Danfoss' elektriske ekspansionsventiler giver mulighed for adaptiv, automatisk kølestyring, uden at nogen manuel indstilling er påkrævet. Dette giver yderligere energibesparelser.
Dokumenter
Dokumenter
Type
Navn
Sprog
Opdateret
Download
Filtype
Relaterede produkter
Relaterede applikationer
Videoer
Sådan udskiftes en regulator på AK-SM 8xxA | ADAP-KOOL®
Sådan udskiftes AK-CC550 med AK-CC55
ADAP-KOOL® din food retail butik | Få ro i sindet 24/7
ADAP-KOOL® den måde, du arbejder på | Den nye AK-CC55-kølemøbelregulator