Når det drejer sig om omkostningsbevidste installationer, er OptymaTMSlim Pack standard condensing units eller condensing units med multi-kølemiddel energieffektive, kompakte løsninger, der leverer pålidelig ydeevne og fremtidssikret tilpasningsevne.
Hurtig og sikker installation, nem vedligeholdelse
Optimeret størrelse til gulv- og vægmontering
Find ud af mere om produktudvalget
Multi-kølemiddel version, A2L-forberedt version med A2L kølemidler med ultralavt GWP som f.eks. R1234yf, R454C og R455A. Kølekapaciteter (i slutningen af 2021) fra 0,7 til 10 kW MBP og fra 0,3 til 1,3 kW LBP
W09-versionen leveres med forudindstillet regulator til ventilatorhastighed, så der opnås hurtigere drift, og en hovedkontakt giver hurtigere installation og opstart af separate enheder, samt sikker vedligeholdelse
Følg os, så du holder dig opdateret om de seneste nyheder, bekendtgørelser og ressourcer til kølebranchen. Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra dig – så kom med, og deltag i samtalen.
Nye multi-kølemiddel Optyma™ Slim Pack-modeller vil blive lanceret i løbet af året. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få information direkte i din indbakke.
Følg os, så du holder dig opdateret om de seneste nyheder, bekendtgørelser og ressourcer til kølebranchen. Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra dig – så kom med, og deltag i samtalen.