Når det drejer sig om connectede installationer tilbyder OptymaTM Plus standard condensing units eller condensing units til multi-kølemidler, som byder på fremtidssikret effektivitet, intelligent teknologi og en ydeevne, der ligger helt i top.
Særdeles effektiv og reducerer energiomkostningerne såvel som CO₂-emissioner
Hurtig og nem opsætning og idriftsættelse, hvilket reducerer produktionsstop
Intelligent styringsteknologi fremskynder opstart og reducerer risikoen
Der kan stables op til to enheder, når der anvendes A2L kølemidler
Find ud af mere om produktudvalget
Multi-kølemiddel version, A2L-godkendt version med A2L kølemidler med ultralavt GWP som f.eks. R1234yf, R454C og R455A. Kølekapaciteter (i slutningen af 2021) fra 0,7 til 10 kW MBP og fra 0,3 til 3 kW LBP.
Væskeindsprøjtningsteknologi på R448A/R449A LBP-modellerne, der muliggør præcis temperaturstyring og er brancheførende med et udvidet driftsområde og driftsbetingelser ved varme omgivelsestemperaturer på 43 °C.
Effektiv Optyma™ Plus medvirker til nem installering af kølerum i ny fastfoodrestaurant
Den nye restaurant i denne fastfoodkæde havde behov for, at kølingen var støjsvag, energieffektiv og pålidelig – med nem installation og vedligeholdelse. Optyma™ Plus condensing units var det åbenlyse valg.
Videoer
Start din OptymaTM controller
Nødledningsføring til din OptymaTM controller
Reset din OptymaTM controller
Kontakt os
Følg vores kanaler på de sociale medier
Følg os, så du holder dig opdateret om de seneste nyheder, bekendtgørelser og ressourcer til kølebranchen. Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra dig – så kom med, og deltag i samtalen.
Følg os, så du holder dig opdateret om de seneste nyheder, bekendtgørelser og ressourcer til kølebranchen. Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra dig – så kom med, og deltag i samtalen.